パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VQFN (RHF) | 28 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
LM5175 の特徴
- 昇降圧DC/DC変換用のシングル・インダクタ昇降圧コントローラ
- 広いVIN範囲: 3.5V~42V、最大60V
- 柔軟なVOUT範囲: 0.8V~55V
- VOUT短絡保護
- 高効率の昇降圧遷移
- 可変スイッチング周波数
- オプションの周波数同期とディザリング
- 2AのMOSFETゲート・ドライバを内蔵
- サイクル毎の電流制限およびオプションのヒカップ機能
- 入力または出力平均電流制限(オプション)
- プログラミング可能な入力UVLOおよびソフト・スタート
- パワー・グッドおよび出力過電圧保護
- CCMまたはDCM (パルス・スキップ付き)を選択可能
- HTSSOP-28およびQFN-28パッケージで利用可能
アプリケーション
- 車載向け始動/停止システム
- バックアップ・バッテリおよびスーパーキャパシタの充電
- 産業用PC電源
- USB配電
- LEDライティング
All trademarks are the property of their respective owners.
LM5175 に関する概要
LM5175は、同期整流4スイッチ昇降圧DC/DCコントローラであり、出力電圧を入力電圧と同じ値、より高い値、より低い値のいずれにも制御できます。LM5175は、3.5V~42V (最大60V) という幅広い範囲の入力電圧で動作し、さまざまなアプリケーションをサポートします。
LM5175は、降圧モードと昇圧モードの両方で電流モード制御を採用し、優れたロード・レギュレーション、ライン・レギュレーションを実現します。スイッチング周波数は、外付け抵抗を使ってプログラミングするか、または外部クロック信号に同期させることができます。
また、プログラマブル・ソフト・スタート機能を備えるほか、サイクル毎の電流制限、入力低電圧誤動作防止(UVLO)、出力過電圧保護(OVP)、過熱シャットダウンなどの保護機能も搭載しています。さらに、LM5175は、選択可能な連続導通モード(CCM)または不連続導通モード(DCM)動作に加え、平均入力/出力電流制限、スペクトラム拡散によるピークEMI低減、過負荷状態が持続した場合のヒカップ・モード保護といった機能をオプションでサポートしています。