パッケージ情報
パッケージ | ピン数 HTSSOP (PWP) | 20 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
LM5576-Q1 の特徴
- 75V、170mΩ、N チャネルMOSFET 内蔵
- 6V から75Vまでの広い入力電圧範囲
- 設定可能な出力電圧の下限は1.225V
- リファレンス精度1.5%
- 動作周波数は単一抵抗を使用して50kHz~500kHzの範囲で設定可能
- マスタ/ スレーブ型周波数同期機能
- 設定可能なソフトスタート
- エミュレーテッド電流モード制御アーキテクチャ
- 広帯域エラー・アンプ
- 保護機能内蔵
LM5576-Q1 に関する概要
LM5576は使い勝手の良いSIMPLE SWITCHER®降圧型レギュレータで、最小限の部品を使用して堅牢な電源の設計、最適化 を行うことができます。入力電圧6 ~ 75V で動作し、連続出力電流は3A です。170mΩ、N チャネル MOSFETを内蔵していま す。エミュレーテッド電流モード・アーキテクチャの採用により、内部ライン・レギュレーション、高速負荷応答を実現するとともに、電 流モード・レギュレータにありがちな狭いデューティ・サイクルによる制約がない状態でのループ補償が容易になっています。動作 周波数は50kHz ~ 500kHz の範囲で設定が可能なため、サイズと効率の点で最適化が図れます。EMI を低減するために、周波 数同期ピンを使用してLM2557xおよびLM557xファミリの複数のIC を互いに同期させた動作や、外部クロックとの同期動作が可 能です。LM5576 では、サイクルごとの電流制限、短絡保護、サーマル・シャットダウン、外部シャットダウンを非常に安定した状 態で行うことができます。放熱を助ける露出型ダイ・アタッチ・パッドを組み込んで消費可能な電力を増大させたTSSOP-20EP パッ ケージで供給されます。LM5576 は、WEBENCH® オンライン設計支援ツールのフルセットでサポートされています。