パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VQFN-HR (RPH) | 16 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 150 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
LM62460 の特徴
- 機能安全対応
- 3V~36V の入力電圧範囲
- フィルタと遅延リリースを備えた RESET 出力
- 低 EMI 設計:
- CISPR 11/32 class B 準拠 EVM
- ピンで設定可能なスペクトラム拡散
- SW ノードの立ち上がり時間を調整可能
- AM 帯域の上下での動作:ピンで設定可能、400kHz および 2.2MHz 固定、または 200kHz~2.2MHz の範囲で可変
- 低 EMI の対称的ピン配置
- 固定周波数またはパルス周波数変調 (PFM) にピンで設定可能な軽負荷モード
- 高効率のソリューション
- 8A 負荷で 95% の効率
- 自動モードで無負荷時の入力電流 5µA
- シャットダウン時電流 1µA未満 (標準値)
- 高い電力密度
- 補償、ソフトスタート、電流制限、サーマル・シャットダウン、UVLO を内蔵
- 4.5mm × 3.5mm ウェッタブル・フランク QFN パッケージ
LM62460 に関する概要
LM6x4xx 降圧レギュレータ・ファミリは、固定または可変 (1V~想定入力電圧の 95% に設定可能) の出力電圧を供給できるレギュレータです。これらのレギュレータは 3~36 V の広い入力電圧範囲で動作し、最大 42V の過渡耐性を備えています。
このファミリは、低 EMI を意図して設計されています。このデバイスには、ピンで選択可能な拡散スペクトラム機能と、SW ノードの立ち上がり時間の調整機能が組み込まれています。デュアルランダム拡散スペクトラム (DRSS) 周波数ホッピングは ± 5.5% (標準値) に設定されており、三角波と疑似ランダム変調の組み合わせにより、ピーク放射を大幅に低減します。また、 DRSS には高度な手法が含まれており、拡散スペクトラム変調により発生する出力電圧リップルを低減できます。
フィルタ機能と遅延リリースを備えたオープン・ドレインの RESET 出力により、実際のシステム・ステータスを表示できます。自動モードでは、固定周波数パルス幅変調 (FPWM) 動作モードとパルス周波数変調 (PFM) 動作モードの間を自動的に遷移するため、無負荷時の消費電流をわずか 5µA (標準値) に抑えることができます。-40℃~+150℃の接合部温度範囲について電気的特性が規定されています。