パッケージ情報
パッケージ | ピン数 WQFN (RNP) | 30 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
LM73606 の特徴
- 同期整流
- ウェッタブル・フランクQFNパッケージ(WQFN)
- 低い静止電流
- シャットダウン時0.8µA (標準値)
- アクティブ・モードで無負荷時15µA (標準値)
- 広い電圧変換範囲
- tON-MIN = 60ns (標準値)
- tOFF-MIN = 70ns (標準値)
- 低いMOSFETオン抵抗
- RDS_ON_HS = 53mΩ (標準値)
- RDS_ON_LS = 31mΩ (標準値)
- 外部バイアス入力により効率を向上
- 自動モードまたまは強制PWM動作をピンで選択可能
- 周波数を350kHz~2.2MHzの範囲で調整可能
- 外部クロックに同期可能
- 内部補償
- パワー・グッド・フラグ出力
- 高精度のイネーブル によりシステムのUVLOをプログラム可能
- 柔軟なソフトスタート機能:
- プリバイアス負荷へのスタートアップ
- 固定または可変のソフトスタート時間
- 出力電圧トラッキング
- サイクル単位の電流制限
- ヒカップ・モードによる短絡保護
- サーマル・シャットダウン保護機能
- WEBENCH®Power Designerにより、LM73605またはLM73606を使用するカスタム設計を作成
LM73606 に関する概要
LM73605/LM73606ファミリのデバイスは、使いやすい同期整流降圧型DC/DCコンバータで、3.5V~36Vの範囲の電源電圧から、最大5A (LM73605)または6A (LM73606)の負荷電流を駆動できます。LM73605/LM73606は、非常に小さなサイズのソリューションでありながら、優れた効率と出力精度を実現しています。ピーク電流モード制御が採用されています。可変スイッチング周波数、外部クロックへの同期、FPWMオプション、パワー・グッド・フラグ、高精度のイネーブル、可変ソフトスタート、トラッキングなどの追加機能により、広範なアプリケーションに対して柔軟で使いやすいソリューションを実現できます。軽負荷時の自動周波数フォールドバックと、オプションの外部バイアスにより、負荷範囲の全体にわたって効率が向上します。このファミリは、必要な外付けコンポーネントが少なく、PCBレイアウトが単純になるようピン配置が設計されており、最適なEMIと熱性能を実現しています。保護機能として、サーマル・シャットダウン、入力低電圧誤動作防止、サイクル単位の電流制限、ヒカップ短絡保護機能が搭載されています。LM73605およびLM73606デバイスはピン互換なので、電流を簡単にスケーリングできます。