パッケージ情報
パッケージ | ピン数 TO-CAN (NDT) | 3 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 500 | BULK |
LM78M05-MIL の特徴
- 0.5Aを超える出力電流
- 外付け部品なし
- 内部的な熱過負荷保護
- 内部的な短絡電流制限
- 出力トランジスタの安全領域補償
- 3ピンTO-220、TO-252、およびTOパッケージで供給
- 出力電圧: 5V
LM78M05-MIL に関する概要
LM78M05-MIL 3ピン正電圧レギュレータには、電流制限、サーマル・シャットダウン、安全動作領域保護機能が組み込まれており、出力の過負荷に対して事実上完全な耐性があります。
十分なヒートシンクがあれば、0.5Aを超える出力電流を供給できます。一般的な用途には、ローカル(オンカード)レギュレータがあり、単一点レギュレーションに付きもののノイズを排除し、パフォーマンス劣化を抑制できます。