3-pin (LP) package image

LM79L12ACZ/LFT4 アクティブ

100mA、負電圧リニア電圧レギュレータ

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SN
MSL rating / リフローピーク温度 Level-NC-NC-NC
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 TO-92 (LP) | 3
動作温度範囲 (℃)
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R

LM79L の特徴

  • Preset Output Voltage Error is Less than ±5% Over Load, Line and Temperature
  • Specified at an Output Current of 100mA
  • Easily Compensated with a Small 0.1μF Output Capacitor
  • Internal Short-Circuit, Thermal and Safe Operating Area Protection
  • Easily Adjustable to Higher Output Voltages
  • Maximum Line Regulation Less than 0.07% VOUT/V
  • Maximum Load Regulation Less than 0.01% VOUT/mA
  • See AN-1112 (SNVA009) for DSBGA Considerations

All trademarks are the property of their respective owners.

LM79L に関する概要

The LM79LXXAC series of 3-terminal negative voltage regulators features fixed output voltages of −5V, −12V, and −15V with output current capabilities in excess of 100mA. These devices were designed using the latest computer techniques for optimizing the packaged IC thermal/electrical performance. The LM79LXXAC series, when combined with a minimum output capacitor of 0.1μF, exhibits an excellent transient response, a maximum line regulation of 0.07% VO/V, and a maximum load regulation of 0.01% VO/mA.

The LM79LXXAC series also includes, as self-protection circuitry: safe operating area circuitry for output transistor power dissipation limiting, a temperature independent short circuit current limit for peak output current limiting, and a thermal shutdown circuit to prevent excessive junction temperature. Although designed primarily as fixed voltage regulators, these devices may be combined with simple external circuitry for boosted and/or adjustable voltages and currents. The LM79LXXAC series is available in the 3-lead TO package, the 8-lead SOIC package, and the 6-Bump DSBGA package.

For output voltages other than the pre-set -5V, -12V and -15V, the LM137L series provides an adjustable output voltage range from -1.2V to -47V.

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら