パッケージ情報
パッケージ | ピン数 WQFN (RUM) | 16 |
動作温度範囲 (℃) |
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | SMALL T&R |
LMH0002 の特徴
- SMPTE 292M、SMPTE 344M、SMPTE 259M に準拠
- 最大データレート1.485Gbps
- 差動入力
- 75Ω差動出力
- スルーレート選択可能
- 出力振幅調節可能
- 3.3V 単一電源動作
- 動作温度範囲: 民生用 0 ℃~+ 70 ℃ (LMH0002MA)、
または工業用 40 °C~+ 85 °
(LMH0002TMA、LMH0002SQ) - 消費電力( 代表値): SD モードでは125mW、HD モードで
は149mW - 8ピンSOICまたは16ピンLLP パッケージ
- GS1528、GS1528A およびGS1578Aとピン互換
LMH0002 に関する概要
LMH0002 SMPTE 292M/259M シリアル・デジタル・ケーブル・ドライバは、SMPTE 292M/259M シリアル・デジタル・ビデオおよび ITU-T G.703 シリアル・データ伝送アプリケーション用に設計された、高速のモノリシック・ケーブル・ドライバです。LMH0002 は 75Ωの伝送線路(Belden 社 8281、Belden 社 1694A、または同等の線路) を、最大データレート1.485Gbps で駆動します。
SMPTE 259MおよびSMPTE 292M に準拠するため、LMH0002では2 種類のスルーレートを選択できます。また、出力電圧振幅 は外部の抵抗1 個で調節可能です。
LMH0002 は3.3V 単一電源で動作します。消費電力の代表値は、SD モードで125mW、HD モードで149mWです。LMH0002 は、8ピンSOICまたは16ピンLLP パッケージで供給されます。