10-pin (DSC) package image

LMR10530YSDX/NOPB アクティブ

WSON パッケージ封止、5.5V、3A、3MHz 降圧レギュレータ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LMR10530YSD/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SN
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 WSON (DSC) | 10
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 4,500 | LARGE T&R

LMR10530 の特徴

  • Input Voltage Range of 3 V to 5.5 V
  • Output Voltage Range of 0.6 V to 4.5 V
  • 1.5-MHz (LMR10530X) and 3-MHz (LMR10530Y) Switching Frequencies
  • 3-A Steady-State Output Current
  • Low Shutdown IQ, 300 nA Typical
  • 56-mΩ PMOS Switch
  • Internal Soft Start
  • Internally Compensated Peak Current-Mode Control
  • Cycle-by-cycle Current Limit and Thermal Shutdown
  • WSON (3 × 3 × 0.8 mm) Packaging
  • Create a custom design using the LMR10530 with the WEBENCH® Power Designer

LMR10530 に関する概要

The LMR10530 regulator is a monolithic, high frequency, PWM step-down DC/DC converter available in a 10-pin WSON package. It contains all the active functions to provide local DC/DC conversion with fast transient response and accurate regulation in the smallest possible PCB area. With a minimum of external components, the LMR10530 is easy to use. The ability to drive 3-A loads with an internal 56-mΩ PMOS switch using state-of-the-art 0.5-µm BiCMOS technology results in the best power density available. The control circuitry allows on-times as low as 30 ns, thus supporting exceptionally high-frequency conversion over the entire 3-V to 5.5-V input operating range down to the minimum output voltage of 0.6 V. Switching frequency is internally set to 1.5 MHz or 3 MHz, allowing the use of extremely small surface mount inductors and capacitors. Even though the operating frequency is high, efficiencies up to 93% are easy to achieve. External shutdown is included, featuring an ultra-low stand-by current of 300 nA. The LMR10530 utilizes peak current-mode control and internal compensation to provide high-performance regulation over a wide range of operating conditions. Additional features include internal soft-start circuitry to reduce inrush current, cycle-by-cycle current limit, frequency foldback, thermal shutdown, and output overvoltage protection.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LMR10530YSD/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら