6-pin (DDC) package image

LMR14006YDDCT アクティブ

低静止電流 (Iq)、SIMPLE SWITCHER® 4V ~ 40V、600mA 降圧コンバータ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LMR14006YDDCR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOT-23-THN (DDC) | 6
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

LMR14006 の特徴

  • Ultra Low 28 µA Standby Current in Sleep Mode
  • Input Voltage Range 4 V to 40 V
  • 1 µA Shutdown Current
  • High Duty Cycle Operation Supported
  • Output Current up to 600 mA
  • 1.1 MHz and 2.1 MHz Switching Frequency
  • Internal Compensation
  • High Voltage Enable Input
  • Internal Soft Start
  • Over Current Protection
  • Over Temperature Protection
  • Small Overall Solution Size (TSOT-6L Package)

LMR14006 に関する概要

The LMR14006 is a PWM DC/DC buck (step-down) regulator. With a wide input range of 4 V-40 V, it is suitable for a wide range of application from industrial to automotive for power conditioning from an unregulated source. The regulator’s standby current is 28 µA in sleep mode, which is suitable for battery operating systems. An ultra low 1 µA current can further prolong battery life in shutdown mode. Operating frequency is fixed at 1.1 MHz (X version) and 2.1 MHz (Y version) allowing the use of small external components while still being able to have low output ripple voltage. Soft-start and compensation circuits are implemented internally, and these allow the device to be used with minimized external components. The LMR14006 is optimized for up to 600 mA load current which has a 0.765 V typical feedback voltage. The device has built-in protection features such as pulse by pulse current limit, thermal sensing and shutdown due to excessive power dissipation. The LMR14006 is available in a low profile TSOT-6L package.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LMR14006YDDCR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら