8-pin (DDA) package image

LMR16030PDDA アクティブ

SIMPLE SWITCHER、60V、3A、同期整流降圧コンバータ、40μA 静止電流(Iq)

open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LMR16030PDDAR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU | NIPDAUAG
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 HSOIC (DDA) | 8
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 75 | TUBE

LMR16030 の特徴

  • 新製品:LM76003 60V、3.5A、2.2MHz、同期整流コンバータ
  • 4.3V~60V の入力範囲
  • 3A の連続出力電流
  • 非常に小さい動作時静止電流:40µA
  • 155mΩ のハイサイド MOSFET
  • 電流モード制御
  • 200kHz~2.5MHz の可変スイッチング周波数
  • 外部クロックへの周波数同期
  • 設計を容易にする内部補償
  • 高いデューティ・サイクルでの動作をサポート
  • 高精度イネーブル入力
  • シャットダウン時電流:1µA
  • 過熱 / 過電圧 / 短絡保護
  • PowerPAD™ 付き 8 ピン HSOIC パッケージ
  • WEBENCH® Power Designer により、LM76003 を使用するカスタム設計を作成
  • WEBENCH® Power Designer により、LM16030 を使用するカスタム設計を作成

LMR16030 に関する概要

LMR16030 は、ハイサイド MOSFET を内蔵した 60V、3A の SIMPLE SWITCHER 降圧レギュレータです。4.3V~60V という幅広い入力範囲により、産業用から車載向けまで、非レギュレーション電源からの電源調整を行うさまざまなアプリケーションに適しています。本レギュレータのスリープ・モードの静止電流は 40µA であり、バッテリ駆動システムに適しています。シャットダウン・モード電流も 1µA ときわめて低いことから、バッテリ駆動時間のさらなる延長が可能です。調整可能なスイッチング周波数の範囲が広いため、効率と外部部品のサイズを最適化できます。内部ループ補償により、ユーザーはループ補償を設計する煩雑な作業から解放されます。また、本デバイスの外付け部品の数も最小限で済みます。高精度のイネーブル入力により、レギュレータの制御とシステムの電源シーケンスが単純化されます。このデバイスには、サイクル単位の電流制限、熱センシング、過剰な消費電力によるサーマル・シャットダウン、出力過電圧保護などの保護機能も組み込まれています。

LMR16030 は、熱抵抗を下げるための露出パッドを備えた 8 ピン HSOIC パッケージで供給されます。

新製品である LM76003 は、外付けコンポーネントがほとんど不要であり、EMI と熱性能のために簡単かつ最適に PCB をレイアウトできるようにピン配置が設計されています。仕様を比較するには、デバイス比較表を参照してください。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LMR16030PDDAR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら