パッケージ情報
パッケージ | ピン数 HSOIC (DDA) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
LMR23610-Q1 の特徴
- 車載アプリケーションに対応
- 次の結果でAEC-Q100認定済み
- デバイス温度グレード1: -40℃~125℃ 動作時周囲温度範囲
- デバイスHBM ESD分類レベルH1C
- デバイスCDM ESD分類レベルC4A - 入力電圧範囲: 4V~36V
- 1Aの連続出力電流をサポート
- 同期整流器内蔵
- 電流モード制御
- 最小スイッチオン時間: 60ns
- 設計を容易にする内部補償
- スイッチング周波数400kHz、PFMモード搭載
- 外部クロックへの周波数同期
- 無負荷時の静止電流75µA
- プリバイアス負荷に対応したソフト・スタート
- 高いデューティ・サイクルでの動作をサポート
- ヒカップ・モードによる出力短絡保護
- 8ピンのHSOIC、 PowerPAD™パッケージ・オプションあり
- WEBENCH® Power Designerにより、LMR23610-Q1を使用するカスタム設計を作成
LMR23610-Q1 に関する概要
LMR23610-Q1 SIMPLE SWITCHER®は、使いやすい36V、1Aの同期整流降圧型レギュレータです。4V~36Vという幅広い入力範囲により、産業用から車載向けまで、非レギュレーション電源からの電源調整を行うさまざまなアプリケーションに適しています。ピーク電流モード制御の採用によって、単純な制御ループ補償とサイクル単位の電流制限を実現しています。静止電流が75µAであるため、バッテリ駆動のシステムに適しています。内部ループ補償により、ユーザーはループ補償を設計する煩雑な作業から解放されます。これによって、外付け部品の数も最小限に抑えられます。拡張ファミリとして、1.5A (LMR23615-Q1)、2.5A (LMR23625-Q1)、3A (LMR23630-Q1)の負荷電流のオプションを利用でき、これらはピン単位で互換のパッケージなため、PCBレイアウトが単純になり、最適化されます。高精度のイネーブル入力により、レギュレータの制御とシステムの電源シーケンシングが単純化されます。保護機能として、サイクル単位の電流制限、ヒカップ・モードの回路短絡保護、過剰な消費電力によるサーマル・シャットダウンが搭載されています。