パッケージ情報
パッケージ | ピン数 HSOIC (DDA) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
LMR23610 の特徴
- 入力電圧範囲: 4V~36V
- 1Aの連続出力電流
- 同期整流器内蔵
- 電流モード制御
- 最小スイッチオン時間: 60ns
- スイッチング周波数400kHz、PFMモード搭載
- 外部クロックへの周波数同期
- 設計を容易にする内部補償
- 無負荷時の静止電流75µA
- プリバイアス負荷に対応したソフト・スタート
- 高いデューティ・サイクルでの動作をサポート
- 高精度イネーブル入力
- ヒカップ・モードによる出力短絡保護
- 過熱保護
- 8ピンのHSOIC PowerPAD™パッケージで供給
- WEBENCH® Power Designerにより、LMR23610を使用するカスタム設計を作成
LMR23610 に関する概要
LMR23610 SIMPLE SWITCHER®は、使いやすい36V、1Aの同期整流降圧型レギュレータです。4V~36Vという幅広い入力範囲により、産業用から車載向けまで、非レギュレーション電源からの電源調整を行うさまざまなアプリケーションに適しています。ピーク電流モード制御の採用によって、単純な制御ループ補償とサイクル単位の電流制限を実現しています。静止電流が75µAであるため、バッテリ駆動のシステムに適しています。シャットダウン電流も2µAと極めて低いことから、バッテリ駆動時間のさらなる延長が可能です。内部ループ補償により、ユーザーはループ補償を設計する煩雑な作業から解放されます。これによって、外付け部品の数も最小限に抑えられます。拡張ファミリとして、2.5A (LMR23625)および3A (LMR23630)の負荷電流オプションを提供しており、いずれもピン互換パッケージを採用しているため、PCBレイアウトの簡素化と最適化が実現します。高精度のイネーブル入力により、レギュレータの制御とシステムの電源シーケンシングが単純化されます。保護機能として、サイクル単位の電流制限、ヒカップ・モードの短絡保護、過剰な消費電力によるサーマル・シャットダウンが搭載されています。