8-pin (DDA) package image

LMR23625CFDDAR アクティブ

SIMPLE SWITCHER®、36V、2.5A、同期整流降圧コンバータ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LMR23625CFDDA アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 75 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU | NIPDAUAG
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 HSOIC (DDA) | 8
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R

LMR23625 の特徴

  • 入力電圧範囲:4V~36V
  • 2.5A の連続出力電流をサポート
  • 同期整流器内蔵
  • 電流モード制御
  • スイッチの最小オン時間:60ns
  • スイッチング周波数 2.1MHz、PFM および強制 PWM モードのオプション (HSOIC)
  • スイッチング周波数 2.1Mhz、強制 PWM モードのみ (WSON)
  • 外部クロックへの周波数同期
  • 設計を容易にする内部補償
  • 無負荷時の静止電流:75µA
  • プリバイアス負荷へのソフト・スタート
  • 高いデューティ・サイクルでの動作をサポート
  • 高精度イネーブル入力
  • ヒカップ・モードによる出力短絡保護
  • 過熱保護機能
  • PowerPAD™ 付き 8 ピン HSOIC パッケージ
  • PowerPAD™ 付き 12 ピン WSON ウェッタブル・フランク・パッケージ
  • LMZM33603 モジュールを使用して、開発期間を短縮
  • WEBENCH Power Designer により、LMR23625 を使用するカスタム設計を作成

LMR23625 に関する概要

LMR23625 SIMPLE SWITCHER は、使いやすい 36V、2.5A 同期整流降圧レギュレータです。4V~36Vという広い入力電圧範囲により、非レギュレーション電源からの電源調整を行うさまざまな産業アプリケーションに適しています。ピーク電流モード制御の採用によって、単純な制御ループ補償とサイクル単位の電流制限を実現しています。静止電流が75µAであるため、バッテリ駆動のシステムに適しています。シャットダウン電流も2µAと極めて低いことから、バッテリ駆動時間のさらなる延長が可能です。内部ループ補償により、ユーザーはループ補償を設計する煩雑な作業から解放されます。これによって、外付け部品の数も最小限に抑えられます。LMR23625では、軽負荷時に出力電圧リップルを小さくするための、固定周波数FPWMモードを選択できます。HSOICの拡張ファミリとして、1A (LMR23610)および3A (LMR23630)の負荷電流オプションを提供しており、いずれもピン互換パッケージを採用しているため、PCBレイアウトの簡素化と最適化が実現します。高精度のイネーブル入力により、レギュレータの制御とシステムの電源シーケンスが単純化されます。保護機能として、サイクル単位の電流制限、ヒカップ・モードの短絡保護、過剰な消費電力によるサーマル・シャットダウンが搭載されています。

space

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LMR23625CFDDA アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 75 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら