パッケージ情報
パッケージ | ピン数 HSOIC (DDA) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
LMR23630 の特徴
- 入力電圧範囲:4V~36V
- 3A の連続出力電流
- 同期整流器内蔵
- 電流モード制御
- 最小スイッチ・オン時間:60ns
- 使いやすい内部補償
- 400kHz のスイッチング周波数と可変周波数を選択可能
- PFM および強制 PWM モードのオプション
- 外部クロックへの周波数同期
- PFM オプションのとき、無負荷時の静止電流 75µA
- プリバイアス負荷へのソフト・スタート
- 高いデューティ・サイクルでの動作をサポート
- 高精度イネーブル入力
- ヒカップ・モードによる出力短絡保護
- 過熱保護機能
- PowerPAD™ 付き 8 ピン HSOIC パッケージ
- PowerPAD™ 付き 12 ピン WSON ウェッタブル・フランク・パッケージ
- LMZM33603 モジュールを使用して、開発期間を短縮
- WEBENCH Power Designer により、LMR23625 を使用するカスタム設計を作成
LMR23630 に関する概要
LMR23630 SIMPLE SWITCHER は、使いやすい 36V、3A 同期整流降圧レギュレータです。4V~36V という広い入力電圧範囲により、非レギュレーション電源からの電源調整を行うさまざまな産業用アプリケーションに適しています。ピーク電流モード制御の採用によって、単純な制御ループ補償とサイクル単位の電流制限を実現しています。静止電流が 75µA であるため、バッテリ駆動のシステムに適しています。シャットダウン電流も 2µA と極めて低いことから、バッテリ駆動時間のさらなる延長が可能です。内部ループ補償により、ユーザーはループ補償を設計する煩雑な作業から解放されます。これによって、外付け部品の数も最小限に抑えられます。LMR23630 では、軽負荷時に出力電圧リップルを小さくするための、固定周波数 FPWM モードを選択できます。拡張ファミリ (HSOIC) として、1A (LMR23610) および 2.5A (LMR23625) の負荷電流オプションを提供しており、いずれもピン互換パッケージを採用しているため、PCBレイアウトの簡素化と最適化が可能になります。高精度のイネーブル入力により、レギュレータの制御とシステムの電源シーケンスが単純化されます。保護機能として、サイクル単位の電流制限、ヒカップ・モードの短絡保護、過剰な消費電力によるサーマル・シャットダウンが搭載されています。