パッケージ情報
パッケージ | ピン数 DSBGA (YPA) | 28 |
動作温度範囲 (℃) -20 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | SMALL T&R |
LMR24220 の特徴
- 入力電圧範囲:4.5V~42V
- 出力電圧範囲:0.8V~24V
- 出力電流:最大 2A
- 内蔵された RDS(ON) の小さい同期整流 MOSFET により高効率を実現
- スイッチング周波数:最高 1MHz
- 低いシャットダウン IQ:25µA (標準値)
- プログラム可能なソフト・スタート
- ループ補償が不要
- COT と ERM を組み合わせたアーキテクチャ
- ソリューション全体の小型化によりシステム・コストを削減
- 内蔵の同期整流 MOSFET により低い出力電圧でも高効率を実現
- COT と ERM を組み合わせたアーキテクチャ
- 低 ESR コンデンサで安定
- 28 バンプ DSBGA パッケージ (3.676 × 2.48 × 0.60mm 以下)
- WEBENCH® Power Designer により、LMR24220 を使用するカスタム設計を作成
LMR24220 に関する概要
LMR24220 同期整流降圧型コンバータは、高効率でコスト効果の高い降圧型レギュレータを実現するために必要なすべての機能を備えています。最小 0.8V の出力電圧で 2A の負荷電流を供給でき、デュアル N チャネル同期整流 MOSFET スイッチにより、外付け部品点数を削減できるため、設計を簡素化し、基板スペースを最小限に抑えられます。
他の COT 方式のレギュレータとは異なり、出力コンデンサの ESR にかかわらず安定性を確保でき、ESR が非常に小さい出力コンデンサ (セラミック・コンデンサなど) を使った場合でも極めて良好に動作するように設計されています。ループ補償が必要ないため、高速な負荷過渡応答が得られ、回路の実装が簡単になります。入力電圧とオン時間は反比例の関係にあるため、入力電圧の変動に対して動作周波数はほぼ一定に維持されます。動作周波数は外付け部品による設定が可能で、最大1MHzです。VCC 低電圧誤動作防止、出力過電圧保護、サーマル・シャットダウン、ゲート駆動低電圧誤動作防止といった保護機能も備えています。LMR24220 は小型の DSBGA 薄型チップスケール・パッケージで供給されます。