パッケージ情報
パッケージ | ピン数 HSOIC (DDA) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 75 | TUBE |
LMR33630 の特徴
- 機能安全対応
- 堅牢な産業用アプリケーション向けの構成
- 入力電圧範囲:3.8V~36V
- 出力電圧範囲:1V~24V
- 出力電流:3A
- 75mΩ/50mΩ RDS-ON のパワー MOSFET
- ピーク電流モード制御
- 短い最小オン時間:68ns
- 周波数:400kHz、1.4MHz、2.1MHz
- 接合部温度範囲:–40℃~+125℃
- 低い EMI およびスイッチング・ノイズ
- 補償ネットワークを内蔵
- 低 EMI およびスイッチング・ノイズ
- HotRod™ パッケージ
- 並列の入力電流パス
- あらゆる負荷条件での高効率の電力変換
- ピーク効率:95% 超
- 低い動作時静止電流:25µA
- 柔軟なシステム・インターフェイス
- パワー・グッド・フラグおよび高精度イネーブル
- TPSM53603 モジュールを使用して、開発期間を短縮
- WEBENCH Power Designer により、LMR33630 を使用するカスタム設計を作成
LMR33630 に関する概要
LMR33630 SIMPLE SWITCHER レギュレータは使いやすい同期整流降圧 DC/DC コンバータで、堅牢な産業用アプリケーション向けに、クラス最高の効率を実現しています。LMR33630 デバイスは、最高 36V の入力から最大 3A の負荷電流を駆動でき、非常に小さなソリューション・サイズで、高い軽負荷時効率と出力精度を実現します。パワー・グッド・フラグや高精度イネーブルなどの特長から、広範なアプリケーションにおいて、柔軟で使いやすいソリューションとなります。LMR33630 は軽負荷時に効率向上のため自動的に周波数をフォールドバックします。高度な統合により、ほとんどの外付け部品が不要で、PCB レイアウトが単純になるようピン配置が設計されています。保護機能として、サーマル・シャットダウン、入力低電圧誤動作防止、サイクル単位の電流制限、ヒカップ短絡保護機能が搭載されています。LMR33630 は、8 ピンの HSOIC パッケージと、ウェッタブル・フランク付きの 12 ピン、3mm × 2mm の次世代型 VQFN パッケージで供給されます。また、AEC-Q100 認定済みバージョンも提供しています。