12-pin (RNX) package image

LMR33630CRNXR アクティブ

SIMPLE SWITCHER® 3.8V ~ 36V、3A 同期整流・降圧コンバータ、超低 EMI

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LMR33630CRNXT アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SN | NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 VQFN-HR (RNX) | 12
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

LMR33630 の特徴

  • 機能安全対応
  • 堅牢な産業用アプリケーション向けの構成
    • 入力電圧範囲:3.8V~36V
    • 出力電圧範囲:1V~24V
    • 出力電流:3A
    • 75mΩ/50mΩ RDS-ON のパワー MOSFET
    • ピーク電流モード制御
    • 短い最小オン時間:68ns
    • 周波数:400kHz、1.4MHz、2.1MHz
    • 接合部温度範囲:–40℃~+125℃
    • 低い EMI およびスイッチング・ノイズ
    • 補償ネットワークを内蔵
  • 低 EMI およびスイッチング・ノイズ
    • HotRod™ パッケージ
    • 並列の入力電流パス
  • あらゆる負荷条件での高効率の電力変換
    • ピーク効率:95% 超
    • 低い動作時静止電流:25µA
  • 柔軟なシステム・インターフェイス
    • パワー・グッド・フラグおよび高精度イネーブル
  • TPSM53603 モジュールを使用して、開発期間を短縮
  • WEBENCH Power Designer により、LMR33630 を使用するカスタム設計を作成

LMR33630 に関する概要

LMR33630 SIMPLE SWITCHER レギュレータは使いやすい同期整流降圧 DC/DC コンバータで、堅牢な産業用アプリケーション向けに、クラス最高の効率を実現しています。LMR33630 デバイスは、最高 36V の入力から最大 3A の負荷電流を駆動でき、非常に小さなソリューション・サイズで、高い軽負荷時効率と出力精度を実現します。パワー・グッド・フラグや高精度イネーブルなどの特長から、広範なアプリケーションにおいて、柔軟で使いやすいソリューションとなります。LMR33630 は軽負荷時に効率向上のため自動的に周波数をフォールドバックします。高度な統合により、ほとんどの外付け部品が不要で、PCB レイアウトが単純になるようピン配置が設計されています。保護機能として、サーマル・シャットダウン、入力低電圧誤動作防止、サイクル単位の電流制限、ヒカップ短絡保護機能が搭載されています。LMR33630 は、8 ピンの HSOIC パッケージと、ウェッタブル・フランク付きの 12 ピン、3mm × 2mm の次世代型 VQFN パッケージで供給されます。また、AEC-Q100 認定済みバージョンも提供しています。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LMR33630CRNXT アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら