パッケージ情報
パッケージ | ピン数 HSOIC (DDA) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
LMR33640 の特徴
- 機能安全対応
- 堅牢な産業用アプリケーション向けの構成
- 入力電圧範囲:3.8V~36V
- 出力電圧範囲:1V~24V
- ピーク電流モード制御
- 接合部温度範囲:-40℃~+125℃
- 使いやすい SOIC パッケージ
- スケーラブルな産業用電源に最適
- 高効率のソリューション
- ピーク効率:95% 超
- 低いシャットダウン時静止電流:5µA
- 低い動作時静止電流:24µA
- 柔軟なシステム・インターフェイス
- パワー・グッド・フラグおよび高精度イネーブル
- WEBENCH Power Designer により、LMR33640 を使用するカスタム設計を作成
- TPSM53604 モジュールを使用して、開発期間を短縮
LMR33640 に関する概要
LMR33640 SIMPLE SWITCHER レギュレータは使いやすい同期整流降圧 DC/DC コンバータで、堅牢な産業用アプリケーション向けに、クラス最高の効率を実現しています。最大 36V の入力から最大 4A の負荷電流を駆動でき、軽負荷時の効率と出力精度も優れています。パワー・グッド・フラグや高精度イネーブルなどの特長から、広範なアプリケーションにおいて、柔軟で使いやすいソリューションとなります。軽負荷時には、効率向上のため自動的に周波数をフォールドバックします。保護機能として、サーマル・シャットダウン、入力低電圧誤動作防止、サイクル単位の電流制限、ヒカップ短絡保護機能が搭載されています。統合と内部補償により、多くの外付け部品が不要で、PCB レイアウトが単純になるようにピン配置が設計されています。本デバイスの一連の機能は、広範な最終機器の実装が簡単になるよう設計されています。LMR33640 は LMR33610、LMR33620、LMR33630 (36V、1A/2A/3A)、LMR36510 (65V、1A)、LMR36520 (65V、2A) とピン互換性があり、拡張性の高い SIMPLE SWITCHER 電源ファミリを構成しています。そのため、基板レイアウトの変更に伴うコストと労力が最小限で済みます。LMR33640 は 8 ピンの HSOIC パッケージで供給されます。