パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VQFN-HR (RNX) | 12 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 150 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
LMR36006 の特徴
- 堅牢な高信頼性アプリケーション用に設計
- 最大 66V の入力過渡保護
- 接合部温度範囲:–40°C~+150°C
- 保護機能:サーマル・シャットダウン、入力低電圧誤動作防止、サイクル単位の電流制限、ヒカップ短絡保護
- 0.6A 負荷でドロップアウト 0.2V (標準値)
- スケーラブルな産業用電源に最適
- 負荷スペクトラム全体にわたって低消費電力
- 1MHz で 87% の効率 (24VIN、5VOUT、0.6A)
- 1MHz で 92% の効率 (12VIN、5VOUT、0.6A)
- PFM で軽負荷時の効率向上
- 低い動作時静止電流:26µA
- 小型の 2mm × 3mm HotRod™ パッケージ
- 外付け部品数の少ないソリューション
- LMR36006-Q1 および LMR36015-Q1 は 400kHz および 2.1MHz、可変出力、および固定 3.3VOUT で供給
- 超低 EMI 要件に対して最適化
- CISPR25 Class 5 規格に適合
- Hotrod™パッケージによりスイッチ・ノード・リンギングを最小化
- 並列入力パスにより寄生インダクタンスを最小化
- スペクトラム拡散によりピーク・エミッションを削減
- WEBENCH® Power Designer により、LMR36006 を使用するカスタム設計を作成
LMR36006 に関する概要
LMR36006 レギュレータは使いやすい同期整流降圧 DC/DC コンバータです。ハイサイドとローサイドのパワー MOSFET が内蔵されており、4.2~60V の広い入力電圧範囲にわたって最大 0.6A の出力電流を供給できます。 耐圧は最高 66V です。 この過渡耐性により、過電圧からの保護や IEC 61000-4-5 のサージ耐性要件を満たすために必要な設計作業が軽減されます。
LMR36006 はピーク電流モード制御を採用し、最適な効率と出力電圧精度を実現しています。高精度のイネーブルにより広い範囲の入力電圧と直接接続でき、デバイスのスタートアップおよびシャットダウンを正確に制御できるため、柔軟に使用できます。パワー・グッド・フラグと内蔵のフィルタ処理および遅延により、システムの実際の状態を示すことができ、外部スーパバイザが不要になります。
LMR36006 は HotRod™ パッケージの採用により、低ノイズ、高効率、最小の占有面積を実現しています。 このデバイスは必要な外付け部品が少なく、PCB レイアウトが単純になるようにピン配置が設計されています。小型で機能豊富な LMR36006 は、スペースの制約がある超小型のフィールド・トランスミッタやビジョン・センサなど、幅広い最終機器を簡単に実装できるように設計されています。