12-pin (RNX) package image

LMR36015AQRNXTQ1 アクティブ

超小型、4.2V ~ 60V、1.5A 同期整流・降圧コンバータ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LMR36015AQRNXRQ1 アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Automotive
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SN | NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 VQFN-HR (RNX) | 12
動作温度範囲 (℃) -40 to 150
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

LMR36015-Q1 の特徴

  • 車載アプリケーション用の AEC-Q100 認定取得済み:
    • 温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
  • 車載アプリケーション用に設計
    • 接合部温度範囲:–40°C~+150°C
    • 保護機能:サーマル・シャットダウン、入力低電圧誤動作防止、サイクル単位の電流制限、ヒカップ短絡保護
    • 1.5A 負荷でドロップアウト 0.4V (標準値)
    • 基準電圧の許容誤差 ±1.5%
    • 3.3V の固定出力電圧オプションを使用可能
  • スケーラブルな電源に最適
    • 次の製品とピン互換
    • 400kHz、2.1MHz の周波数オプション
      • 統合によりソリューションのサイズとコストを低減
        • 小型の 2mm × 3mm ウェッタブル・フランク付き VQFN パッケージ
          • 少ない外付け部品
        • 負荷スペクトラム全体にわたって低消費電力
          • 400kHz で 93% の効率 (12VIN、5VOUT、1A)
          • PFM で軽負荷時の効率向上
          • 低い動作時静止電流:26µA
        • 超低 EMI 要件に対して最適化
          • CISPR25 Class 5 規格に適合
          • Hotrod™パッケージによりスイッチ・ノード・リンギングを最小化
          • 並列入力パスにより寄生インダクタンスを最小化
          • スペクトラム拡散によりピーク・エミッションを削減
        • WEBENCH® Power Designer により、LMR36015-Q1 を使用するカスタム設計を作成

    LMR36015-Q1 に関する概要

    LMR36015-Q1 レギュレータは使いやすい同期整流降圧 DC/DC コンバータです。ハイサイドとローサイドのパワー MOSFET が内蔵されており、4.2~60V の広い入力電圧範囲にわたって最大 1.5A の出力電流を供給できます。 耐圧は最高 66V です。

    LMR36015-Q1 はピーク電流モード制御を採用し、最適な効率と出力電圧精度を実現しています。高度な高速回路により、LMR36015-Q1は2.1MHzの固定周波数で20Vの入力から5Vの出力をレギュレートできます。高精度のイネーブルにより広い範囲の入力電圧と直接接続でき、デバイスのスタートアップおよびシャットダウンを正確に制御できるため、柔軟に使用できます。パワー・グッド・フラグと内蔵のフィルタ処理および遅延により、システムの実際の状態を示すことができ、外部スーパバイザが不要になります。

    LMR36015-Q1 は HotRod™ パッケージの採用により、低 EMI 、高効率、最小の占有面積を実現しています。 このデバイスは必要な外付け部品が少なく、PCB レイアウトが単純になるようにピン配置が設計されています。小型で機能豊富な LMR36015-Q1 は、幅広い最終機器を簡単に実装できるように設計されています。

    価格

    数量 価格
    +

    追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

    LMR36015AQRNXRQ1 アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
    パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
    在庫
    数量 | 価格 1ku | +

    キャリア オプション

    パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

    カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

    カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

    在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

    詳細はこちら

    ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

    カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

    詳細はこちら