パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VQFN-HR (RPE) | 9 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 150 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
LMR43610 の特徴
- 機能安全対応
- 小さなソリューション・サイズとわずかな部品コスト
- ウェッタブル・フランク付きの 2mm × 2mm HotRod™ パッケージ
- 内部補償
- 超低 EMI 要件に最適化
- 軽負荷時の固定周波数 FPWM モードを MODE/SYNC ピンで選択可能
- MODE/SYNC ピンによる F SW 同期
- 産業用アプリケーション向けの設計
- 接合部温度範囲:-40℃~+150℃
- 42V の過渡に対応
- 最小 V IN = 3V に対応
- V IN の最大 95% に調整可能、3.3V および 5V 固定の V OUT オプションを提供
- 効率が 85% 以上 (1mA 時)
- I Q:1.3µA (V IN = 24V、V OUT = 5V (固定) のとき)
- スケーラブルな電源に対応した設計
LMR43610 に関する概要
LMR436x0 は、業界最小の 36V、2A および 1A 同期整流降圧 DC/DC コンバータで、2mm × 2mm の HotRod パッケージで供給されています。この使いやすいコンバータは、3.0V~36V の広い入力電圧範囲と最大 42V の過渡電圧をサポートしています。
制御アーキテクチャと機能セットを最適化して、超小型のソリューション・サイズを実現しています。本デバイスは、ピーク電流モード制御を使用して出力容量を最小化しています。LMR436x0 は、デュアル・ランダム拡散スペクトラム、低 EMI の HotRod パッケージ、最適化されたピン配置を使用して入力フィルタのサイズを最小化しています。MODE/SYNC および RT ピンのバリアントを使用すると、200kHz~2.2MHz の周波数に設定または同期して、ノイズの影響を受けやすい周波数帯域を回避できます。
LMR436x0 の小さなソリューション・サイズと豊富な機能セットは、広範な産業用アプリケーションを簡単に実装できるよう設計されています。