パッケージ情報
パッケージ | ピン数 TO-263 (KTT) | 3 |
動作温度範囲 (℃) 0 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 45 | TUBE |
LMS1585A の特徴
- 高速負荷応答
- 可変型、1.5V および3.3V バージョンを用意
- 電流制限および熱保護
- 民生用温度範囲 … 0°C~ 125 °C
- 工業用温度範囲 … 40 °C~ 125 °C
- ライン・レギュレーション … 0.005% ( 代表値)
- ロード・レギュレーション … 0.05% ( 代表値)
- LT™ 1585A/87と交換可能
LMS1585A に関する概要
LMS1585A およびLMS1587 は、出力負荷電流がそれぞれ5Aおよび3A である低ドロップアウト正電圧レギュレータです。これら のデバイスはドロップアウト電圧が低く(1.2V)、負荷応答が高速であるため、低電圧マイクロプロセッサのアプリケーションには優れ たソリューションとなります。
LMS1585A/LMS1587 には可変出力電圧タイプがあります。このタイプは、2 つの抵抗を外付けするだけで出力電圧を設定できま す。さらに、1.5V および3.3V の固定出力電圧タイプもあります(Note 9)。
LMS1585A/LMS1587 の回路は、ツェナー・トリミング型バンドギャップ基準電圧、電流制限、およびサーマル・シャットダウンの 各機能を取り入れています。
LMS1585A/LMS1587 シリーズには、TO-220 およびTO-263 パッケージがあります。