3-pin (KTT) package image

LMS1585AIS-3.3/NOPB アクティブ

5A、13V、リニア電圧レギュレータ

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LMS1585AISX-3.3/NO アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS 非課税
REACH 影響あり
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SN
MSL rating / リフローピーク温度 Level-3-245C-168 HR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 TO-263 (KTT) | 3
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 45 | TUBE

LMS1585A の特徴

  • 高速負荷応答
  • 可変型、1.5V および3.3V バージョンを用意
  • 電流制限および熱保護
  • 民生用温度範囲 … 0°C~ 125 °C
  • 工業用温度範囲 … – 40 °C~ 125 °C
  • ライン・レギュレーション … 0.005% ( 代表値)
  • ロード・レギュレーション … 0.05% ( 代表値)
  • LT™ 1585A/87と交換可能

LMS1585A に関する概要

LMS1585A およびLMS1587 は、出力負荷電流がそれぞれ5Aおよび3A である低ドロップアウト正電圧レギュレータです。これら のデバイスはドロップアウト電圧が低く(1.2V)、負荷応答が高速であるため、低電圧マイクロプロセッサのアプリケーションには優れ たソリューションとなります。

LMS1585A/LMS1587 には可変出力電圧タイプがあります。このタイプは、2 つの抵抗を外付けするだけで出力電圧を設定できま す。さらに、1.5V および3.3V の固定出力電圧タイプもあります(Note 9)。

LMS1585A/LMS1587 の回路は、ツェナー・トリミング型バンドギャップ基準電圧、電流制限、およびサーマル・シャットダウンの 各機能を取り入れています。

LMS1585A/LMS1587 シリーズには、TO-220 およびTO-263 パッケージがあります。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LMS1585AISX-3.3/NO アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら