パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VQFN-HR (RNL) | 22 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
LMS3655 の特徴
- 12Vから5Vへの変換時に96%のピーク効率
- 低いEMIとスイッチ・ノイズ
- スイッチ・ノード・リンギングの最小化
- 疑似ランダム拡散スペクトラム
- 400kHz (±10%)の固定スイッチング周波数
- 接合部温度範囲: -40℃~+150℃
- 外部周波数同期
- 内部フィルタおよび3msリリース・タイマ付きのRESET出力
- 自動軽負荷モードによる効率向上
- 強制PWMモードをピンにより選択可能
- 補償、ソフトスタート、電流制限、サーマル・シャットダウン、UVLOを内蔵
- 25℃において3.5A負荷で0.35Vのドロップアウト(標準値)
- 32µAのIQ_VIN: 3.3VOUTで無負荷時の静止電流(標準値)
- 5.5Aの連続負荷電流
- 可変の出力電圧(1V~20V)
- 基準電圧の許容誤差±1.5%
- 4mm×5mm、0.5mmピッチのSONパッケージ
LMS3655 に関する概要
LMS3655同期整流降圧レギュレータは、高性能アプリケーション用に最適化されており、1V~20Vの可変電圧を出力します。PWMモードとPFMモードの間でシームレスに遷移し、静止電流が低いため、あらゆる負荷について高い効率と優れた過渡応答を保証します。
LMS3655は高度な高速回路を使用しているため、24Vの入力を400kHzの固定周波数で3.3Vの出力にレギュレートでき、5.5Aの連続負荷電流に対応できます。革新的な周波数フォールドバック・アーキテクチャにより、このデバイスはわずか3.5Vの入力電圧からでも、3.3Vの出力をレギュレートできます。入力電圧は最高36Vまで可能で、42Vまでの過渡電圧が許容されるため、入力サージ保護の設計が簡単になります。
フィルタリングと遅延を備えたオープン・ドレインのリセット出力により、システムの真の状態を示すことができます。この機能により、追加のスーパーバイザ部品が必要なくなるため、コストと基板面積を削減できます。