パッケージ情報
パッケージ | ピン数 TO-252 (NDP) | 3 |
動作温度範囲 (℃) 0 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 75 | TUBE |
LMS8117A の特徴
- 1.8V、3.3V、可変電圧のバージョンを利用可能
- 省スペースのSOT-223およびTO-252パッケージ
- 電流制限および過熱保護
- 出力電流: 1A
- 温度範囲: 0℃~125℃
- ライン・レギュレーション: 0.2% (最大値)
- 負荷レギュレーション: 0.4% (最大値)
アプリケーション
- スイッチングDC/DCコンバータのポスト・レギュレータ
- 高効率リニア・レギュレータ
- バッテリ充電器
- バッテリ駆動の計測機器
All trademarks are the property of their respective owners.
LMS8117A に関する概要
LMS8117Aデバイスは低ドロップアウト電圧レギュレータのシリーズで、1Aの負荷電流においてドロップアウトは1.2Vです。このデバイスのピン配置はLM317と同じです。
LMS8117Aには可変電圧バージョンがあり、2つの外付け抵抗だけで出力電圧を1.27V~13.8Vの範囲に設定できます。
また、1.8Vと3.3Vの固定電圧バージョンも利用可能です。
LMS8117Aは、電流制限機能とサーマル・シャットダウン機能を備えています。デバイスの回路にはツェナー・トリミングされたバンドギャップ基準電圧があり、±1%以内の出力電圧精度を保証します。
LMS8117Aは、SOT-223およびTO-252 D-PAKパッケージで供給されます。過渡応答と安定性の向上のため、出力に10µF (最小値)のタンタル・コンデンサが必要です。