パッケージ情報
パッケージ | ピン数 uSiP (SIL) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
LMZ10501 の特徴
- 出力電流最大 1A
- 入力電圧範囲:2.7V ~ 5.5V
- 出力電圧範囲:0.6V ~ 3.6V
- 最大効率:95%
- インダクタ内蔵
- 8 ピンの microSiP フットプリント
- 接合部温度範囲:-40℃~125℃
- 可変出力電圧
- 2MHz の固定 PWM スイッチング周波数
- 補償機能を内蔵
- ソフトスタート機能
- 電流制限保護
- サーマル・シャットダウン保護
- 電源オン、電源オフ、およびブラウンアウト状況の入力電圧 UVLO
- 外付け部品はわずか 5 個 - 分圧抵抗と 3 個のセラミック・コンデンサ
- 小型デザイン・サイズ
- 低出力電圧リップル
- 簡単なコンポーネント選択とシンプルな PCB レイアウト
- 高い効率によりシステムの発熱が減少
- WEBENCH Power Designer により、LMZ10501 を使用するカスタム設計を作成
LMZ10501 に関する概要
LMZ10501 Nano モジュールは使いやすい降圧 DC/DC 設計であり、スペースに制約のあるアプリケーションで最大 1A の負荷を駆動できます。入力コンデンサ、出力コンデンサ、小さなV CONフィルタ・コンデンサ、2個の抵抗だけで、基本的な動作を実現できます。nanoモジュールは8ピンのµSIPフットプリント・パッケージで供給され、インダクタが内蔵されています。内部の電流制限に基づくソフトスタート機能、電流過負荷保護、サーマル・シャットダウン機能も搭載されています。