パッケージ情報
パッケージ | ピン数 TO-PMOD (NDW) | 7 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 45 | TUBE |
LMZ10503 の特徴
- シールド付きインダクタ内蔵
- 外部のソフトスタート、トラッキング、高精度イネーブルによる柔軟なスタートアップ・シーケンシング
- 突入電流と、入力UVLOや出力短絡などのフォルトに対する保護
- 単一の露出パッドと標準ピン配置により取り付けと製造が容易
- 他のデバイスとピン単位で互換
- LMZ10504 (最大値 4A/20W)
- LMZ10505 (最大値 5A/25W)
- 電気的特性
- 最大合計出力電力: 15W
- 最大 3A の出力電流
- 入力電圧範囲: 2.95V~5.5V
- 出力電圧範囲: 0.8V~5V
- 温度範囲全体にわたって±1.63%の帰還電圧精度
- 性能上の利点
- 高い周囲温度で動作
- 最大96%の高効率によるシステム発熱の低減
- EN55022 Class B標準でテスト済みの低い放射性エミッション(EMI) (EN 55022:2006、+A1:2007、FCC Part 15 Subpart B: 2007。テスト対象デバイスの詳細については、表 9 とレイアウト情報を参照してください)
- FPGA や ASIC への電源供給に適した高速な過渡応答
- WEBENCH® Power Designer により、LMZ10503 を使用するカスタム設計を作成
LMZ10503 に関する概要
LMZ10503 電源モジュールは使いやすい包括的な DC-DC ソリューションで、非常に優れた電力変換効率、出力電圧精度、ラインおよび負荷レギュレーションにより、最大 3A の負荷を駆動できます。LMZ10503 の革新的なパッケージは、熱特性を強化するとともに、人手でも機械でもハンダ付けできます。
LMZ10503 は 2.95V~5.5V の範囲の入力電圧レールに対応し、最低 0.8V の可変出力電圧を高精度で供給できます。1MHz の固定周波数 PWM スイッチングにより、EMI 特性が予測可能です。2 つの外付け補償部品を調整することで、最短の応答時間を設定でき、セラミックや電解出力コンデンサも使用できます。外部でプログラム可能なソフトスタート・コンデンサにより、制御されたスタートアップを容易に実現できます。LMZ10503 は信頼性が高く堅牢なソリューションで、無損失のサイクル単位ピーク電流制限による過電流または短絡フォルト保護、サーマル・シャットダウン、入力低電圧誤動作防止、プリバイアス・スタートアップの機能があります。