パッケージ情報
パッケージ | ピン数 TO-PMOD (NDW) | 7 |
動作温度範囲 (℃) -55 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
LMZ10503EXT の特徴
- シールド付きインダクタを内蔵
- 外部ソフトスタート、トラッキング、高精度イネーブルによる柔軟なスタートアップ・シーケンシング
- 突入電流と、入力 UVLO や出力短絡などのフォルトに対する保護
- 単一の露出パッドと標準ピン配置により取り付けと製造が容易
- 他のデバイスとピン単位で互換
- LMZ10504EXT (最大 4A/20W)
- LMZ10505EXT (最大 5A/25W)
- FPGA や ASIC への電力供給に適した高速な過渡応答
- 電気的特性
- 最大合計出力電力: 15W
- 最大 3A の出力電流
- 入力電圧範囲: 2.95V~5.5V
- 出力電圧範囲: 0.8V~5V
- 温度範囲全体にわたって±1.63%の帰還電圧精度
- 性能上の利点
- 高い周囲温度で動作
- EN55022 Class B 標準でテスト済みの低い放射妨害波 (EMI)
- 10V/m 放射耐性 EMI テスト標準 EN61000 4-3 に合格
- 振動標準に合格
- MIL-STD-883 方式 2007.2 条件 A
- JESD22-B103B 条件 1
- 落下標準に合格
- MIL-STD-883 方式 2002.3 条件 B
- JESD22-B110 条件 B
- WEBENCH® Power Designer により、LMZ10503 を使用するカスタム設計を作成
LMZ10503EXT に関する概要
LMZ10503EXT 電源モジュールは使いやすい包括的な DC-DC ソリューションで、非常に優れた電力変換効率、出力電圧精度、ラインおよび負荷レギュレーションにより、最大 3A の負荷を駆動できます。LMZ10503EXTは、熱特性を強化するとともに人手でも機械でもハンダ付けできる画期的なパッケージで提供しています。
LMZ10503EXT は 2.95V~5.5V の範囲の入力電圧レールに対応し、最小 0.8V の可変出力電圧を高精度で供給できます。1MHz の固定周波数 PWM スイッチングにより、EMI 特性が予測可能です。2つの外付け補償部品を調整することで、最短の応答時間を設定でき、セラミックや電解出力コンデンサも使用できます。外部でプログラム可能なソフトスタート・コンデンサにより、制御されたスタートアップを容易に実現できます。LMZ10503EXT は信頼性が高く堅牢なソリューションで、無損失のサイクル単位ピーク電流制限による過電流または短絡フォルト保護、サーマル・シャットダウン、入力低電圧誤動作防止、プリバイアス・スタートアップの機能があります。また、LMZ10503EXT は WEBENCH®および Power Designer ツールに完全対応しています。