パッケージ情報
パッケージ | ピン数 TO-PMOD (NDW) | 7 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 500 | LARGE T&R |
LMZ12003 の特徴
- シールド・インダクタ内蔵
- シンプルなPCB レイアウト
- 外部ソフトスタート・コンデンサと高精度イネーブルを使用し
た柔軟なスタートアップ・シーケンス - 突入電流や、入力UVLO、出力短絡などの障害からの保護
- 接合部温度範囲 : 40 °C~+ 125 °C
- 実装と製造を容易にする単一の露出パッドと標準的なピン配置
- FPGA、ASIC に電源を供給する高速負荷応答
- 低出力リップル電圧
- 完全ピン互換ファミリ:
- LMZ14203/2/1 (42V max 3A、2A、1A)
- LMZ12003/2/1 (20V max 3A、2A、1A)
- WEBENCH® Power Designer で完全対応
LMZ12003 に関する概要
LMZ12003 SIMPLE SWITCHER® 電源モジュールは、優れた電力変換効率、入力や負荷の変動に対する応答特性、出力 精度を備え、最大3A の負荷を駆動可能な使いやすい降圧型DC/DC ソリューションです。LMZ12003 は、放熱特性を改善 する画期的なパッケージに実装され、手作業または機械によるハンダ付けに対応できます。
LMZ12003 は、4.5V ~ 20V の範囲の入力電圧レールに対応し、最低0.8V まで調整可能な高精度の出力電圧を供給しま す。LMZ12003 は、3 つの外部抵抗と4 つの外部コンデンサだけで電源ソリューションを実現できます。LMZ12003 は、信 頼性が高く、堅牢な設計で、以下の機能を装備しています。LMZ12003 は、サーマル・シャットダウン、入力UVLO ( アン ダーボルテージ・ロックアウト)、出力過電圧保護、短絡保護、出力電流制限、プリバイアス・スタートアップなどの機能を備え ているため、信頼性の高い堅牢な設計が可能です。1 つの抵抗で最大1MHz までのスイッチング周波数を調整します。