パッケージ情報
パッケージ | ピン数 TO-PMOD (NDY) | 11 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
LMZ12010 の特徴
- シールド付きインダクタを内蔵
- シンプルな PCB レイアウト
- 固定スイッチング周波数 (350kHz)
- 外部のソフトスタート、トラッキング、高精度イネーブルによる柔軟なスタートアップ・シーケンシング
- 突入電流と、入力 UVLO や出力短絡などのフォルトに対する保護
- 接合部温度範囲:–40℃~125℃
- 単一の露出パッドと標準ピン配置により取り付けと製造が容易
- WEBENCH Power Designer に完全に対応
- LMZ22010、LMZ22008、LMZ22006、LMZ12008、LMZ12006、LMZ23610、LMZ23608、LMZ23606、LMZ13610、LMZ13608、LMZ13606 とピン互換
- 電気的特性
- 最大合計出力電力:50W
- 最大出力電流:10A
- 入力電圧範囲:6V~20V
- 出力電圧範囲:0.8V~6V
- 最大効率:92%
- 性能上の利点
- 高い効率によりシステムの発熱が減少
- 低放射妨害波 (EMI) (EN55022 (1)
- 7 個のみの外付け部品
- 低出力電圧リップル
- 外付けヒートシンク不要
(1)EN 55022:2006、+A1:2007、FCC Part 15 Subpart B に従いテスト済み、EMI 構成の評価ボードでテスト済み)
LMZ12010 に関する概要
LMZ12010 SIMPLE SWITCHER 電源モジュールは、最大 10A の負荷を駆動できる使いやすい降圧 DC/DC ソリューションです。LMZ12010 の革新的なパッケージは、熱特性を強化するとともに、人手でも機械でもハンダ付けできます。
LMZ12010 デバイスは 6V~20V の入力電圧レールを受け付け、最低 0.8V の高精度かつ可変の出力電圧を供給します。LMZ12010 は、わずか 2 つの外付け抵抗と複数の外付けコンデンサのみで完全な電源ソリューションを構築できます。LMZ12010 は信頼性が高く堅牢な設計で、サーマル・シャットダウン、プログラマブル入力低電圧誤動作防止、出力過電圧保護、短絡保護、出力電流制限の保護機能が搭載されており、プリバイアス出力へのスタートアップが可能です。