パッケージ情報
パッケージ | ピン数 B3QFN (RVQ) | 42 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 500 | LARGE T&R |
LMZ31710 の特徴
- 完全に統合された電源ソリューション
- 小さな占有面積、薄型の設計
- LMZ31707 および LMZ31704 とピン互換
- 10mm×10mm×4.3mmのパッケージ
- 最大 95% の効率
- Eco-Mode™と軽負荷時の効率 (LLE)
- 0.6V~5.5V の範囲で可変の広い出力電圧、
基準精度 1% - 並列動作によって大電流をサポート
- オプションの分割電源レールにより最小 2.95V の入力電圧を使用可能
- 可変スイッチング周波数 (200kHz~1.2MHz)
- 外部クロックに同期
- 位相差 180°のクロック信号を供給
- 可変スロー・スタート
- 出力電圧のシーケンシングとトラッキング
- パワー・グッド出力
- 低電圧誤動作防止 (UVLO) をプログラム可能
- 過電流および過熱保護
- プリバイアスされた出力へのスタートアップ
- 動作温度範囲: -40°C~+85°C
- 強化された熱特性: 13.3°C/W
- EN55022 Class B の放射規格に準拠
- シールド付きインダクタを内蔵 - WEBENCH® Power Designer により、LMZ31710 を使用するカスタム設計を作成
LMZ31710 に関する概要
LMZ31710パワー・モジュールは、10AのDC/DCコンバータをパワーMOSFET、シールド付きインダクタ、およびパッシブ部品とともに低プロファイルのQFNパッケージに実装した、使いやすい集積電源ソリューションです。外部部品は3個しか使用せず、ループ補償や磁気部品の選択プロセスも不要になります。
10×10×4.3mmのQFNパッケージは、プリント基板に簡単にハンダ付けでき、コンパクトなポイント・オブ・ロード(POL)設計が可能です。13.3°C/Wの熱インピーダンスにより、95%を超える効率と優れた消費電力特性を実現します。LMZ31710は、ディスクリートPOL設計と同等の柔軟性および機能セットを備え、幅広い範囲のIC/システムへの電力供給に最適です。先進のパッケージング技術により、標準のQFN実装/試験手法に対応した、堅牢で信頼性の高い電源ソリューションを実現できます。