パッケージ情報
パッケージ | ピン数 B3QFN (RLX) | 41 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 105 |
パッケージ数量 | キャリア 500 | LARGE T&R |
LMZM33606 の特徴
- 小さな合計ソリューション・サイズ: 250mm2未満
- 必要な外付け部品はわずか4個
- 16mm×10mm×4mmのQFNパッケージ
- 5V、12V、24V、28Vの入力レールに対応
- 出力電圧範囲: 1V~20V
- 4AのLMZM33604とピン互換
- EN55011放射EMI標準に準拠
- 負出力電圧として構成可能
- 可変機能により設計の柔軟性が向上
- スイッチング周波数(350kHz~2.2MHz)
- 外部クロックに同期可能
- 自動モードまたはFPWMモードを選択可能
- 自動: 軽負荷時の効率向上
- FPWM: 全負荷範囲で固定周波数
- 可変ソフトスタートおよびトラッキング入力
- 高精度のイネーブルによるシステムUVLO設定
- 保護機能
- ヒカップ・モード電流制限
- 過熱保護
- パワー・グッド出力
- 過酷な環境で動作可能
- 85℃時、エアフローなしで最大50Wの出力電力
- 動作時の接合部温度範囲: -40℃~+125℃
- 動作時周囲温度範囲: -40℃~+105℃
- Mil-STD-883D衝撃/振動テスト済み
LMZM33606 に関する概要
LMZM33606電源モジュールは、6AのDC/DCコンバータをパワーMOSFET、シールド付きインダクタ、および受動部品とともに薄型のパッケージに実装した、使いやすい集積電源ソリューションです。わずか4個の外付け部品で電源ソリューションを構築でき、設計においてループ補償やインダクタ部品の選択が不要になります。
16mm×10mm×4mm、41ピンのQFNパッケージはプリント基板へ簡単にハンダ付けでき、小さく薄型のポイント・オブ・ロード設計が可能です。LMZM33606には、パワー・グッド、可変ソフト・スタート、トラッキング、同期、プログラム可能UVLO、プリバイアス付きスタートアップ、自動またはFPWMモードの選択などの機能セットに加え、過電流および過熱保護機能があります。LMZM33606は、反転アプリケーション用に、負の出力電圧として構成することもできます。