8-pin (D) package image

LP2951-30DR アクティブ

パワー・グッドとイネーブル搭載、100mA、30V、低ドロップアウト電圧レギュレータ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LP2951-30D アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 75 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R

LP2951 の特徴

  • Wide Input Range: Up to 30 V
  • Rated Output Current of 100 mA
  • Low Dropout: 380 mV (Typ) at 100 mA
  • Low Quiescent Current: 75 µA (Typ)
  • Tight Line Regulation: 0.03% (Typ)
  • Tight Load Regulation: 0.04% (Typ)
  • High VO Accuracy
    • 1.4% at 25°C
    • 2% Over Temperature
  • Can Be Used as a Regulator or Reference
  • Stable With Low ESR (>12 mΩ) Capacitors
  • Current- and Thermal-Limiting Features
  • LP2950 Only (3-Pin)
    • Fixed-Output Voltages of 5 V, 3.3 V, and 3 V
  • LP2951 Only (8-Pin Package)
    • Fixed- or Adjustable-Output Voltages:
      5 V/ADJ, 3.3 V/ADJ, and 3 V/ADJ
    • Low-Voltage Error Signal on Falling Output
    • Shutdown Capability
    • Remote Sense Capability for Optimal Output
      Regulation and Accuracy

LP2951 に関する概要

The LP2950 and LP2951 devices are bipolar, low-dropout voltage regulators that can accommodate a wide input supply-voltage range of up to 30 V. The easy-to-use, 3-pin LP2950 is available in fixed-output voltages of 5 V, 3.3 V, and 3 V. However, the 8-pin LP2951 is able to output either a fixed or adjustable output from the same device. By tying the OUTPUT and SENSE pins together, and the FEEDBACK and VTAP pins together, the LP2951 outputs a fixed 5 V, 3.3 V, or 3 V (depending on the version). Alternatively, by leaving the SENSE and VTAP pins open and connecting FEEDBACK to an external resistor divider, the output can be set to any value between 1.235 V to 30 V.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LP2951-30D アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 75 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら