5-pin (DBV) package image

LP2985AIM5-2.7/NOPB アクティブ

イネーブル搭載、150mA、16V、低ドロップアウト電圧レギュレータ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SN
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBV) | 5
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | LARGE T&R

LP2985-N の特徴

  • V IN 範囲:2.5V~16V
  • V OUT 範囲 (新チップ):
    • 1.2V~5.0V (固定、100mV ごと)
  • V OUT 範囲 (従来チップ):2.5V~6.1V
  • V OUT 精度:
    • ±1% (A グレードの従来チップ)
    • ±1.5% (標準グレードの従来チップ)
    • ±0.5% (新チップのみ)
  • 負荷および温度範囲にわたる出力精度:
    • ±1% (新チップ)
  • 出力電流:最大 150mA
  • 低い I Q (新チップ):71µA (I LOAD = 0mA の場合)
  • 低い I Q (新チップ):750µA (I LOAD = 150mA の場合)
  • シャットダウン電流:
    • 0.05µA (標準値) (従来チップ)
    • 1.12µA (標準値) (新チップ)
  • 低ノイズ:30µV RMS (10nF のバイパス・コンデンサを使用した場合)
  • 出力電流制限および過熱保護
  • 2.2µF のセラミック・コンデンサで安定動作
  • 高い PSRR:1kHz で 70dB、1MHz で 40dB
  • 動作時接合部温度:-40℃~+125℃
  • パッケージ:5 ピン SOT-23 (DBV) 超低ドロップアウト電圧

LP2985-N に関する概要

LP2985-N は、固定出力で入力範囲の広い、低ノイズ、低ドロップアウトの電圧レギュレータで、2.5V~16V の入力電圧範囲、最大 150mA の負荷電流に対応します。LP2985-N は、1.2V~5.0V (新チップ) および 2.5V~6.1V (従来のチップ) の出力範囲をサポートしています。

さらに、LP2985-N (新チップ) は、負荷および温度の全範囲にわたって 1% の出力精度を備えており、低電圧マイクロコントローラ (MCU) およびプロセッサのニーズを満たすことができます。

30µV RMS (10nF のバイパス・コンデンサを使用) の低い出力ノイズと、1kHz で 70dB、1MHz で 40dB を上回る広い帯域幅の PSRR 性能により、上流側 DC/DC コンバータのスイッチング周波数を低くすることができ、さらに、レギュレータ後のフィルタ処理を最小限に抑えることができます。

内部ソフトスタート時間および電流制限保護により、スタートアップ時の突入電流が減少し、入力静電容量を最小化しました。過電流および過熱保護などの一般的な保護機能を備えています。

LP2985-N は、5 ピン、2.9mm × 1.6mm の SOT-23 (DBV) パッケージで供給されます。

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら