5-pin (DBV) package image

LP2985AIM5X-1.8/NOPB アクティブ

イネーブル搭載、低い VOUT、150mA、16V、低ドロップアウト電圧レギュレータ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LP2985AIM5-1.8/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SN
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBV) | 5
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

LP2985LV-N の特徴

  • 広い電源電圧範囲: 2.2V~16V
  • 出力電流150mAを保証
  • 必要な外付け部品が最小限
  • 低ESRの出力コンデンサで安定動作
  • シャットダウン時の静止電流が1μA未満
  • どのような負荷でも低いグランド・ピン電流を維持
  • 出力電圧精度1% (Aグレード)
  • 高いピーク電流能力
  • 低いZOUT: 標準値0.3Ω (10Hz~1MHz)
  • 過熱/過電流保護
  • 接合部温度範囲: -40℃~+125℃

アプリケーション

  • 携帯電話
  • パームトップ/ラップトップ・コンピュータ
  • パーソナル・デジタル・アシスタント(PDA)
  • カムコーダ、個人用ステレオ、カメラ

All trademarks are the property of their respective owners.

LP2985LV-N に関する概要

LP2985LV-Nは150mA、固定出力電圧のレギュレータで、2V以下の出力電圧を必要とするアプリケーションで高性能と低ノイズを実現するよう設計されています。

最適化され、垂直統合されたPNP (VIP)プロセスを使用しているため、LP2985LV-Nはバッテリ駆動の設計に重要なあらゆる仕様について比類のない性能を実現します。 グランド・ピン電流: 150mA負荷時の標準値825µA、1mA負荷時の標準値75µA 安定性の強化: LP2985LV-Nは等価直列抵抗(ESR)が最低5mΩの出力コンデンサで安定するため、出力にセラミック・コンデンサを使用可能スリープ・モード: ON/OFFピンがLOWのとき、静止電流1μA未満高精度出力: 出力電圧の許容誤差1% (Aグレード) 低ノイズ: 10nFのバイパス・コンデンサを追加することで、出力ノイズを30μV (標準値)に低減可能

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LP2985AIM5-1.8/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら