パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBV) | 5 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
LP2985LV-N の特徴
- 広い電源電圧範囲: 2.2V~16V
- 出力電流150mAを保証
- 必要な外付け部品が最小限
- 低ESRの出力コンデンサで安定動作
- シャットダウン時の静止電流が1μA未満
- どのような負荷でも低いグランド・ピン電流を維持
- 出力電圧精度1% (Aグレード)
- 高いピーク電流能力
- 低いZOUT: 標準値0.3Ω (10Hz~1MHz)
- 過熱/過電流保護
- 接合部温度範囲: -40℃~+125℃
アプリケーション
- 携帯電話
- パームトップ/ラップトップ・コンピュータ
- パーソナル・デジタル・アシスタント(PDA)
- カムコーダ、個人用ステレオ、カメラ
All trademarks are the property of their respective owners.
LP2985LV-N に関する概要
LP2985LV-Nは150mA、固定出力電圧のレギュレータで、2V以下の出力電圧を必要とするアプリケーションで高性能と低ノイズを実現するよう設計されています。
最適化され、垂直統合されたPNP (VIP)プロセスを使用しているため、LP2985LV-Nはバッテリ駆動の設計に重要なあらゆる仕様について比類のない性能を実現します。 グランド・ピン電流: 150mA負荷時の標準値825µA、1mA負荷時の標準値75µA 安定性の強化: LP2985LV-Nは等価直列抵抗(ESR)が最低5mΩの出力コンデンサで安定するため、出力にセラミック・コンデンサを使用可能スリープ・モード: ON/OFFピンがLOWのとき、静止電流1μA未満高精度出力: 出力電圧の許容誤差1% (Aグレード) 低ノイズ: 10nFのバイパス・コンデンサを追加することで、出力ノイズを30μV (標準値)に低減可能