8-pin (D) package image

LP2988IM-5.0/NOPB アクティブ

低ノイズ、イネーブル搭載、200mA、16V、低ドロップアウト電圧レギュレータ

open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LP2988IMX-5.0/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SN
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 95 | TUBE

LP2988 の特徴

  • Ultra low dropout voltage
  • Power-ON reset delay requires only one component
  • Bypass pin for reduced output noise (LP2988)
  • Guaranteed continuous output current 200 mA
  • Guaranteed peak output current > 250 mA
  • SO-8 and mini SO-8 surface mount packages
  • <2 µA quiescent current when shutdown
  • Low ground pin current at all loads
  • 0.5% output voltage accuracy ("A" grade)
  • Wide supply voltage range (16V max)
  • Overtemperature/overcurrent protection
  • -40°C to +125°C junction temperature range

LP2988 に関する概要

The LP2987/8 are fixed-output 200 mA precision LDO voltage regulators with power-ON reset delay which can be implemented using a single external capacitor.

The LP2988 is specifically designed for noise-critical applications. A single external capacitor connected to the Bypass pin reduces regulator output noise.

Using an optimized VIP™ (Vertically Integrated PNP) process, these regulators deliver superior performance:

Dropout Voltage: 180 mV @ 200 mA load, and 1 mV @ 1 mA load (typical).

Ground Pin Current: 1 mA @ 200 mA load, and 200 µA @ 10 mA load (typical).

Sleep Mode: The LP2987/8 draws less than 2 µA quiescent current when shutdown pin is held low.

Error Flag/Reset: The error flag goes low when the output drops approximately 5% below nominal. This pin also provides a power-ON reset signal if a capacitor is connected to the DELAY pin.

Precision Output: Standard product versions of the LP2987 and LP2988 are available with output voltages of 5.0V, 3.8V, 3.3V, 3.2V, 3.0V, or 2.8V, with guaranteed accuracy of 0.5% ("A" grade) and 1% (standard grade) at room temperature.


価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LP2988IMX-5.0/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら