5-pin (DBV) package image

LP3470A275DBVR アクティブ

プログラマブル遅延機能搭載、1% リセット・スレッショルド、超低消費電力、アクティブ・ロー・リセット IC

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBV) | 5
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

LP3470A の特徴

  • LP3470 とピン互換
  • 5 ピンの SOT-23 パッケージ
  • オープン・ドレインの RESET 出力
  • 外付けコンデンサを使用してリセットのタイムアウト時間をプログラム可能
  • 短時間の VCC 過渡への耐性
  • ±1% (標準値) のリセット・スレッショルド精度
  • 非常に小さい静止電流 (標準値 0.3µA)
  • RESET は VCC を 0.95V まで下げても有効

LP3470A に関する概要

LP3470A デバイスは、温度範囲全体にわたってリセット・スレッショルドの 1% 以内の精度で電圧を監視するように設計された超低消費電力電圧監視回路であり、既存の TI デバイス LP3470 とピン互換です。LP3470A デバイスは高精度でナノパワー電圧を監視します。その際、遅延をプログラム可能です。

VCC 電源電圧がリセット・スレッショルドを下回ると、LP3470A はリセット信号をアサートします。リセットのタイムアウト時間は、外付けコンデンサを使用して調節できます。VCC がスレッショルド電圧にヒステリシスを加えた値を上回った後、リセットは一定の期間 (外付けコンデンサでプログラムします) アサート状態を維持します。

使用できるリセット・スレッショルド電圧の選択肢については、「メカニカル、パッケージ、および注文情報」を参照してください。

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら