5-pin (KTT) package image

LP38500TSX-ADJ/NOPB アクティブ

1.5A、調整可能な超低ドロップアウト電圧レギュレータ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LP38500TS-ADJ/NOPB アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 45 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS 非課税
REACH 影響あり
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SN
MSL rating / リフローピーク温度 Level-3-245C-168 HR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 TO-263 (KTT) | 5
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 500 | LARGE T&R

LP38500-ADJ の特徴

  • FlexCap: Stable with ceramic, tantalum, or aluminum capacitors
  • Stable with 10 µF input/output capacitor
  • Adjustable output voltage from 0.6V to 5V
  • Low ground pin current
  • 25 nA quiescent current in shutdown mode
  • Guaranteed output current of 1.5A
  • Available in TO-263, TO-263 THIN, and LLP-8 packages
  • Guaranteed VADJ accuracy of ±1.5% @ 25°C (A Grade)
  • Guaranteed accuracy of ±3.5% @ 25°C (STD)
  • Over-Temperature and Over-Current protection
  • −40°C to +125°C operating TJ range
  • Enable pin (LP38502)

  • LP38500-ADJ に関する概要

    National's FlexCap LDO's feature unique compensation that allows the use of any type of output capacitor with no limits on minimum or maximum ESR. The LP38500/2 series of low-dropout linear regulators operates from a +2.7V to +5.5V input supply. These ultra low dropout linear regulators respond very quickly to step changes in load, which makes them suitable for low voltage microprocessor applications. Developed on a CMOS process, (utilizing a PMOS pass transistor), the LP38500/2 has low quiescent current that changes little with load current.

    Ground Pin Current: Typically 2 mA at 1.5A load current.

    Disable Mode: Typically 25 nA quiescent current when the Enable pin is pulled low.

    Simplified Compensation: Stable with any type of output capacitor, regardless of ESR.

    Precision Output: "A" grade versions available with 1.5% VADJ tolerance (25°C) and 3% over line, load and temperature.


    価格

    数量 価格
    +

    追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

    LP38500TS-ADJ/NOPB アクティブ
    パッケージ数量 | キャリア 45 | TUBE
    在庫
    数量 | 価格 1ku | +

    キャリア オプション

    パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

    カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

    カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

    在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

    詳細はこちら

    ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

    カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

    詳細はこちら