パッケージ情報
パッケージ | ピン数 TO-263 (KTT) | 5 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 500 | LARGE T&R |
LP38501-ADJ の特徴
- FlexCap: セラミック・コンデンサ、タンタル・コンデンサまたは
アルミ電解コンデンサとの組み合わせでも条件により安定 - 10µF の入出力コンデンサとの組み合わせで安定
- 設定可能な出力電圧 . . . 0.6V ~ 5V
- 低グラウンド・ピン電流
- シャットダウン・モードでは消費電流25nA
- 3A の出力電流を保証
- TO-263、薄型TO-263 パッケージを採用
- 25 °CでVADJ 精度± 1.5%を保証(A グレード)
- 25 °CでVADJ 精度± 3.5%を保証( 標準品)
- 過熱/ 過電流保護
- TJ 動作範囲 . . . 40 °C~+ 125 °C
- イネーブル・ピン(LP38501)
LP38501-ADJ に関する概要
ナショナル セミコンダクターのFlexCap LDO 特有の補償機能により、最小または最大ESR の制限なくどのような種類の出力コンデ ンサも使用できます。超低ドロップアウト・リニア・レギュレータLP38501/3 シリーズは、+ 2.7V ~+ 5.5V の入力電圧で動作し ます。この超低ドロップアウト・リニア・レギュレータは急激な負荷のステップ変動にも高速に応答するので、低電圧動作のマイクロ プロセッサを用いたアプリケーションにも最適です。LP38501/3 はPMOS パワー・トランジスタを用いたCMOS プロセスで設計され ているため、待機消費電流がきわめて低く、負荷電流による変動がほとんどありません。
グラウンド・ピン電流(typ): 3A 負荷電流時2mA。
ディスエーブル・モード(typ): イネーブル・ピンをLow にした時、待機消費電流は25nA。
単純化された位相補償:ESR に関わらず、いずれの出力コンデンサでも安定。
高精度出力: VADJ 許容誤差が25 ℃で1.5%、入力電圧変動、負荷変動、全温度範囲に対して3%の、A グレード品が供給さ れます。