3-pin (NDP) package image

LP38691DTX-1.8/NOPB アクティブ

500mA、10V、低ドロップアウト電圧レギュレータ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LP38691DT-1.8/NOPB アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 75 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SN
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 TO-252 (NDP) | 3
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R

LP38691 の特徴

  • Wide Input Voltage Range (2.7 V to 10 V)
  • All WSON Options are Available as AEC-Q100 Grade 1
  • 2% Output Accuracy (25°C)
  • Low Dropout Voltage: 250 mV at 500 mA (Typical,
    5 V Out)
  • Precision (Trimmed) Bandgap Reference
  • Ensured Specifications for –40°C to 125°C
  • 1-µA Off-State Quiescent Current
  • Thermal Overload Protection
  • Foldback Current Limiting
  • Ground Pin Current: 55 µA (typical) at full load
  • Enable Pin (LP38693)

LP38691 に関する概要

The LP3869x low-dropout CMOS linear regulators provide tight output tolerance (2% typical), extremely low dropout voltage (250 mV at 500-mA load current, VOUT = 5 V), and excellent AC performance using ultralow equivalent series resistance (ESR) ceramic output capacitors.

The low thermal resistance of the WSON, SOT-223, and TO-252 packages allow use of the full operating current even in high ambient temperature environments.

The use of a PMOS power transistor means that no DC base-drive current is required to bias it, thus allowing ground pin current to remain below 100 µA regardless of load current, input voltage, or operating temperature.

For all available packages, see the orderable addendum at the end of the data sheet.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LP38691DT-1.8/NOPB アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 75 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら