パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-223 (NDC) | 5 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
LP38692 の特徴
- 出力電圧精度2.5% (25 °C )
- 低ドロップアウト電圧: 450mV @ 1A ( 代表値、5V 出力)
- 2.7V から10Vまでの幅広い入力電圧範囲
- 高精度(トリミング型) バンドギャップ基準電圧
- 40 °~+ 125 °Cの範囲で規格値を保証
- 1µA のオフ状態待機時消費電流
- 熱暴走保護
- フの字形電流制限
- TO-252、SOT-223、6ピンLLP パッケージ
- イネーブル・ピン(LP38692)
LP38692 に関する概要
LP38690/2 低ドロップアウトCMOS リニア・レギュレータは、高い出力許容誤差( 代表値2.5%)、きわめて低いドロップアウト電圧 (450mV:負荷電流1A 時、VOUT = 5V)、超低ESR のセラミック出力コンデンサを利用した優れたAC 特性を備えています。
LLP、SOT-223、TO-252 パッケージの熱抵抗が小さいことにより、周囲温度が高い環境でも最大動作電流を使用できます。
PMOS パワー・トランジスタの採用によりバイアス時の直流ベース・ドライブ電流が不要となるため、負荷電流、入力電圧、動作温 度に関係なく、グラウンド端子電流を100µA 未満に抑えることができます。
ドロップアウト電圧: 450 mV ( 代表値) 負荷電流1A 時(5V 出力での代表値)
グラウンド端子電流: 55µA ( 代表値) 負荷電流最大時
高精度の出力電圧: 精度2.5% (25 °C )