5-pin (NDC) package image

LP3965EMP-1.8/NOPB アクティブ

センスとイネーブル搭載、1.5A、低ドロップアウト電圧レギュレータ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SN
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOT-223 (NDC) | 5
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | LARGE T&R

LP3965 の特徴

  • Ultra low dropout voltage
  • Low ground pin current
  • Load regulation of 0.04%
  • 15µA quiescent current in shutdown mode
  • Guaranteed output current of 1.5A DC
  • Available in SOT-223,TO-263 and TO-220 packages
  • Output voltage accuracy ± 1.5%
  • Error# flag indicates output status (LP3962)
  • Sense option improves better load regulation (LP3965)
  • Extremely low output capacitor requirements
  • Overtemperature/overcurrent protection
  • -40°C to +125°C junction temperature range

LP3965 に関する概要

The LP3962/LP3965 series of fast ultra low-dropout linear regulators operate from a +2.5V to +7.0V input supply. Wide range of preset output voltage options are available. These ultra low dropout linear regulators respond very fast to step changes in load which makes them suitable for low voltage microprocessor applications. The LP3962/LP3965 are developed on a CMOS process which allows low quiescent current operation independent of output load current. This CMOS process also allows the LP3962/LP3965 to operate under extremely low dropout conditions.

Dropout Voltage: Ultra low dropout voltage; typically 38mV at 150mA load current and 380mV at 1.5A load current.

Ground Pin Current: Typically 5mA at 1.5A load current.

Shutdown Mode: Typically 15µA quiescent current when the shutdown pin is pulled low.

Error# Flag: Error# flag goes low when the output voltage drops 10% below nominal value (for LP3962).

SENSE: Sense pin improves regulation at remote loads. (For LP3965)

Precision Output Voltage: Multiple output voltage options are available ranging from 1.2V to 5.0V and adjustable (LP3965), with a guaranteed accuracy of ±1.5% at room temperature, and ±3.0% over all conditions (varying line, load, and temperature).


価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら