8-pin (DGK) package image

LP3982IMMX-2.5/NOPB アクティブ

パワー・グッドとイネーブル搭載、300mA、高精度、低ドロップアウト電圧レギュレータ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LP3982IMM-2.5/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SN
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 VSSOP (DGK) | 8
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 3,500 | LARGE T&R

LP3982 の特徴

  • 2.5-V to 6-V Input Range
  • MAX8860 Pin, Package, and Specification Compatible
  • 300-mA Output Current
  • 120-mV Typical Dropout at 300 mA
  • 90-µA Typical Quiescent Current
  • 1-nA Typical Shutdown Mode
  • 60-dB Typical PSRR
  • 120-µs Typical Turnon Time
  • Stable With Small Ceramic Output Capacitors
  • 37-µVRMS Output Voltage Noise
    (10 Hz to 100 kHz)
  • Overtemperature/Overcurrent Protection
  • ±2% Output Voltage Tolerance
  • Create a Custom Design Using the LP3982 With the WEBENCH® Power Designer

LP3982 に関する概要

The LP3982 low-dropout (LDO) CMOS linear regulator is available in 1.8-V, 2.5-V, 2.82-V, 3-V,
3.3-V, and adjustable versions. They deliver 300 mA of output current. Packaged in an 8-pin VSSOP, the LP3982 is pin- and package-compatible with Maxim’s MAX8860. The LM3982 is also available in the small footprint WSON package.

The LP3982 suits battery-powered applications because of its shutdown mode (1 nA typical), low quiescent current (90 µA typical), and LDO voltage (120 mV typical). The low dropout voltage allows for more utilization of a battery’s available energy by operating closer to its end-of-life voltage. The LP3982 device’s PMOS output transistor consumes relatively no drive current compared to PNP LDO regulators.

This PMOS regulator is stable with small ceramic capacitive loads (2.2 µF typical).

These devices also include regulation fault detection, a bandgap voltage reference, constant current limiting, and thermal-overload protection.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LP3982IMM-2.5/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら