5-pin (DBV) package image

LP3985IM5-2.8/NOPB アクティブ

バイパスとイネーブル搭載、150mA、低ドロップアウト電圧レギュレータ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LP3985IM5X-2.8/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SN
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBV) | 5
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | SMALL T&R

LP3985 の特徴

  • Miniature 5-I/O micro SMD and SOT-23-5 package
  • Logic controlled enable
  • Stable with ceramic and high quality tantalum capacitors
  • Fast turn-on
  • Thermal shutdown and short-circuit current limit

  • LP3985 に関する概要

    The LP3985 is designed for portable and wireless applications with demanding performance and space requirements.

    The LP3985 is stable with a small 1µF ±30% ceramic or high-quality tantalum output capacitor. The micro SMD requires the smallest possible PC board area - the total application circuit area can be less than 2.0mm x 2.5mm, a fraction of a 1206 case size.

    The LP3985's performance is optimized for battery powered systems to deliver ultra low noise, extremely low dropout voltage and low quiescent current. Regulator ground current increases only slightly in dropout, further prolonging the battery life.

    An optional external bypass capacitor reduces the output noise without slowing down the load transient response. Fast startup time is achieved by utilizing an internal power-on circuit that actively pre-charges the bypass capacitor.

    Power supply rejection is better than 50dB at low frequencies and starts to roll off at 1kHz. High power supply rejection is maintained down to low input voltage levels common to battery operated circuits.

    The device is ideal for mobile phone and similar battery powered wireless applications. It provides up to 150mA, from a 2.5V to 6V input. The LP3985 consumes less than 1.5µA in disable mode and has fast turn-on time less than 200µs.

    The LP3985 is available in a 5-bump thin micro SMD and a 5-pin SOT-23 package. Performance is specified for −40°C to +125°C temperature range and is available in 2.5V, 2.6V, 2.7V, 2.8V, 2.85V, 2.9V, 3.0V. 3.1V, 3.2V, 3.3V, 4.7V, 4.75V, 4.8V and 5.0V output voltages. For other output voltage options between 2.5V to 5.0V or for a dual LP3985, please contact a Texas Instruments sales office.


    Key Specifications

  • 2.5 to 6.0V input range
  • 150mA guaranteed output
  • 50dB PSRR at 1kHz @ VIN = VOUT + 0.2V
  • 1.5µA quiescent current when shut down
  • Fast Turn-On time: 200µs (typ.)
  • 100mV maximum dropout with 150mA load
  • 30µVrms output noise (typ.) over 10Hz to 100kHz
  • −40 to +125°C junction temperature range for operation
  • 2.5V, 2.6V, 2.7V, 2.8V, 2.85V, 2.9V, 3.0V, 3.1V, 3.2V, 3.3V, 4.7V, 4.75V, 4.8V and 5.0V outputs standard

  • 価格

    数量 価格
    +

    追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

    LP3985IM5X-2.8/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
    パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
    在庫
    数量 | 価格 1ku | +

    キャリア オプション

    パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

    カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

    カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

    在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

    詳細はこちら

    ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

    カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

    詳細はこちら