4-pin (YZR) package image

LP3991TL-1.2/NOPB アクティブ

イネーブル搭載、300mA、低ドロップアウト電圧レギュレータ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LP3991TLX-1.2/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SNAGCU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 DSBGA (YZR) | 4
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

LP3991 の特徴

  • Input Voltage From 1.65 V to 4 V
  • Output Voltage From 0.8 V to 3 V
  • 1% Accuracy at Room Temperature
  • 125-mV Dropout at 300-mA Load
  • 50-µA Quiescent Current at 1-mA Load
  • Inrush Current Controlled to 600 mA
  • PSRR 65 dB at 1 kHz
  • 100-µs Start-Up Time for 1.5-V VOUT
  • Stable With Ceramic Capacitors as Small as 0402
  • Thermal-Overload and Short-Circuit Protection

LP3991 に関する概要

Operating from a minimum input voltage of 1.65 V, the LP3991 LDO has been designed to provide fixed stable output voltages for load currents up to 300 mA. This device is suitable where accurate low voltages are required from low input voltage sources and is therefore suitable for post regulation of switched mode regulators. In such applications, significant improvements in performance and EMI can be realized, with little reduction in overall efficiency. The LP3991 provides fixed outputs as low as 1.2 V from a wide input range from 1.65 V to 4 V Using the enable (EN) pin, the device may be controlled to provide a shutdown state, in which negligible supply current is drawn.

The LP3991 is designed to be stable with space-saving ceramic capacitors as small as 0402 case size.

Performance is specified for a –40°C to +125°C junction temperature range. For output voltage options, contact your local Texas Instruments sales office.

For all available packages, see the orderable addendum at the end of the datasheet.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LP3991TLX-1.2/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら