5-pin (YZR) package image

LP3995ITL-1.5/NOPB アクティブ

アクティブ出力放電機能とバイパス搭載、150mA、低ドロップアウト電圧レギュレータ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LP3995ITLX-1.5/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SNAGCU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 DSBGA (YZR) | 5
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

LP3995 の特徴

  • Input Range: 2.5 V to 6 V
  • Accurate Output Voltage: ±75 mV / 2%
  • Typical Dropout with 150 mA Load: 60 mV
  • Virtually Zero Quiescent Current When Disabled
  • Low Output Voltage Noise
  • Stable With a 1-µF Output Capacitor
  • Output Current: 150 mA
  • Fast Turnon: 30 µs (Typical)
  • Fast Turnoff: 175 µs (Typical)
  • Stable With Ceramic Capacitor
  • Logic Controlled Enable
  • Fast Turnon
  • Active Disable for Fast Turnoff
  • Thermal-Overload and Short-Circuit Protection
  • −40 to +125°C Junction Temperature Range for
    Operation

LP3995 に関する概要

The LP3995 linear regulator is designed to meet the requirements of portable battery-powered applications, providing an accurate output voltage with low noise and low quiescent current. Ideally suited for powering RF and analog devices, this device can also be used to meet more general circuit needs in which a fast turnoff is essential.

For battery-powered applications the low dropout and low ground current provided by the device allows the lifetime of the battery to be maximized. The Enable(/Disable) control function allows the system to further extend the battery lifetime by reducing the power consumption to virtually zero. This function also incorporates an active discharge circuit on the output for faster device shutdown. Where the fast turnoff is not required the LP3999 linear regulator is recommended. The LP3995 also features internal protection against short-circuit currents and overtemperature conditions.

The LP3995 is designed to be stable with small 1-µF ceramic capacitors. The small outline of the LP3995 DSBGA package with the required ceramic capacitors can realize a system application within minimal board area. Performance is specified for a −40°C to +125°C temperature range.

The LP3995 is available in fixed output voltages from 1.5 V to 3.3 V, in DSBGA or WSON packages. For other package options or output-voltage options, contact your local TI sales office.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LP3995ITLX-1.5/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら