6-pin (NGF) package image

LP5900SDX-2.7/NOPB アクティブ

イネーブル搭載、150mA、低ノイズ、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LP5900SD-2.7/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SN
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 WSON (NGF) | 6
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 4,500 | LARGE T&R

LP5900 の特徴

  • Input Voltage Range, 2.5 V to 5.5 V
  • Output Voltage Range, 1.5 V to 4.5 V
  • Stable with 0.47-μF Ceramic Input and Output Capacitors
  • No Noise Bypass Capacitor Required
  • Logic Controlled Enable
  • Thermal-Overload and Short-Circuit Protection
  • −40°C to 125°C Junction Temperature Range for Operation
  • Output Current, 150 mA
  • Low Output Voltage Noise, 6.5 μVRMS
  • PSRR, 75 dB at 1 kHz
  • Output Voltage Tolerance, ±2%
  • Virturally Zero IQ (Disabled), < 1 µA
  • Very Low IQ (Enabled), 25 μA
  • Start-up Time, 150 μs
  • Low Dropout, 80 mV Typ.

LP5900 に関する概要

The LP5900 is an LDO capable of supplying 150-mA output current. Designed to meet the requirements of RF and analog circuits, the LP5900 device provides low noise, high PSRR, low quiescent current, and low line transient response figures. Using new innovative design techniques the LP5900 offers class-leading device noise performance without a noise bypass capacitor.

The device is designed to work with 0.47-μF input and output ceramic capacitors (no bypass capacitor required).

The device is available in a DSBGA (YZR) package and a WSON package; the device is also available in an extremely thin DSBGA (YPF) package. For all voltage and package options available today, see the Package Option Addendum (POA) at the end of this data sheet. For any other fixed output voltages from 1.5 V to 4.5 V in 25-mV steps and all other package options, contact your local TI Sales office.

For all available packages, see the orderable addendum at the end of the data sheet.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LP5900SD-2.7/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら