4-pin (DQN) package image

LP590725QDQNRQ1 アクティブ

車載、低静止電流 (IQ)、イネーブル搭載、250mA、低ノイズ、高 PSRR、超低ドロップアウト電圧レギュレータ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Automotive
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAUAG
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 X2SON (DQN) | 4
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

LP5907-Q1 の特徴

  • 車載アプリケーションに対応
  • 下記内容でAEC-Q100認定済み:
    • デバイス温度グレード 1: 動作時周囲温度範囲    –40℃~125°C
    • デバイスHBM ESD分類レベル2
    • デバイスCDM ESD分類レベルC6
  • 入力電圧範囲: 2.2V~5.5V
  • 出力電圧範囲: 1.2V~4.5V
  • 1µFのセラミック入力/出力コンデンサで安定動作
  • ノイズ・バイパス・コンデンサが不要
  • 出力コンデンサのリモート配置
  • 過熱および短絡保護
  • 出力電流: 250mA
  • 低い出力電圧ノイズ: 6.5µVRMS未満
  • PSRR: 82dB (1kHz時)
  • 出力電圧公差: ±2%
  • ほぼゼロのIQ (ディセーブル時): 1µA未満
  • 超低IQ (イネーブル時): 12µA
  • スタートアップ時間: 80µs
  • 低いドロップアウト: 120mV (標準値)
  • 動作時接合部温度範囲: -40℃~125℃

LP5907-Q1 に関する概要

LP5907-Q1は低ノイズLDOで、250mAの出力電流を供給できます。RF/アナログ回路の要件を満たすよう設計されたLP5907-Q1は、低ノイズ、高PSRR、低静止電流、低ライン/負荷過渡応答といった特徴を備えています。新しい革新的な設計手法の採用により、ノイズ・バイパス用コンデンサなしでクラス最高レベルの優れたノイズ特性を実現し、出力コンデンサのリモート配置にも対応します。

このデバイスは、入力および出力に1µFのセラミック・コンデンサを使用して動作するよう設計されています(個別にノイズ・バイパス・コンデンサを用意する必要はありません)。

このデバイスでは、1.2V~4.5V (25mVステップ)の固定出力電圧を使用できます。具体的な電圧オプションについては、テキサス・インスツルメンツの販売部門までお問い合わせください。





価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら