24-pin (RTW) package image

LP8556SQE-E09/NOPB アクティブ

6 チャネル高効率 LED バックライト・ドライバ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LP8556SQX-E09/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 4,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +
LP8556SQ-E09/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SN | NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 WQFN (RTW) | 24
動作温度範囲 (℃) -30 to 85
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

LP8556 の特徴

  • 0.19Ω のパワー MOSFET を内蔵し、3 つのスイッチング周波数オプション (312kHz、625kHz、1250kHz) に対応する、高効率 DC/DC 昇圧コンバータ
  • 2.7V~36V の昇圧スイッチ入力電圧範囲により、マルチセルのリチウムイオン・バッテリに対応
    (VDD 入力範囲: 2.7V~20V)
  • 7V~43V の昇圧スイッチ出力電圧範囲により、1 チャネルあたり直列に最小 3 個、最大 12 個の WLED に対応
  • チャネル数を構成可能 (1~6)
  • チャネルごとに最大 50mA
  • PWM/I2C による輝度制御
  • 位相シフト PWM モードにより可聴ノイズを低減
  • 適応型調光により LED 駆動の光効率が向上
  • プログラム可能なエッジレート制御と拡散スペクトラム方式により、スイッチング・ノイズを最小限に抑え、EMI 耐性も向上
  • LED フォルト (短絡および開放) 検出、UVLO、TSD、OCP、OVP (最大 6 つのスレッショルド・オプション)
  • 小型の 20 ピン、0.4mm ピッチの DSBGA パッケージと、24 ピン、0.5mm ピッチの WQFN パッケージで供給

LP8556 に関する概要

LP8556は、非同期昇圧コンバータと6つの高精度電流シンクを備えた白色LEDドライバであり、PWM信号やI2Cマスタによる制御が可能です。

この昇圧コンバータは、適応型出力電圧制御を採用しており、LEDドライバ電圧を7V~43Vの範囲で最適なレベルに設定します。この機能により、あらゆる条件下で出力電圧が必要最低限のレベルに調整されるため、消費電力を最小限に抑えることができます。3つのスイッチング周波数(312kHz、625kHz、1250kHz)での動作が可能であり、外付け抵抗を使用して設定したり、EPROMにより事前設定することができます。プログラミング可能なスルーレート制御と拡散スペクトラム方式により、スイッチング・ノイズは最小限に抑えられ、EMI耐性も向上します。

LED電流シンクは、最大15ビットのPWM調光分解能により設定可能です。独自の適応型調光モードにより、システムの消費電力を削減できます。また、位相シフトLED PWM調光により、可聴ノイズを低減し、昇圧出力コンデンサを小型化することもできます。

LP8556には、デバイスと外付け部品の安定した動作が確保されるよう、多様なフォルト保護機能が搭載されています。具体的にいうと、入力低電圧誤動作防止(UVLO)、サーマル・シャットダウン(TSD)、過電流保護(OCP)、最大6レベルの過電圧保護(OVP)、LED開放/短絡検出に対応しています。

LP8556は-30℃~+85℃の周囲温度範囲で動作し、省スペース型の20ピンDSBGAおよび24ピンWQFNパッケージで供給されます。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LP8556SQX-E09/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 4,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +
LP8556SQ-E09/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら